Configurar alarmas - 1756-IF6CIS, -IF6I
Para configurar las alarmas de los modules 1756-IF6I y 1756-IF6CIS:
- Seleccione el botón del canal que desea configurar.
- Introduzca los valores de alarmas del proceso deseados para:
- Alta alta
- Alta
- Baja
- Baja baja
- Seleccione el botónDesenclavartodas si desea desenclavartodaslas alarmas del canal.
- Seleccione el botónDesenclavarsi desea desenclavar la condición de alarma adyacente.
- Use la barra deslizante para ver dónde se han establecido las partes de activación de alarmas del proceso.
- Seleccione el cuadroInhabilitar todas las alarmassi desea inhabilitar las alarmas para el canal.
- Seleccione el cuadroEnclavar alarmas del procesosi desea mantener una condición de alarma activada para cualquiera de las alarmas del proceso después de que cambie la condición.
- Seleccione el cuadroEnclavar alarma de régimenpara mantener la alarma después de que cambie la condición.
- Introduzca un valor para el cual la alarma no se inhabilitará si el valor de entrada permanece dentro del rango del punto de activación de alarma, en el cuadroBanda muerta.
- Introduzca un valor (en unidades de ingeniería por segundo) con el cual la alarma se active cuando el régimen de cambio entre los muestreos de entrada exceda el punto de ajuste, en el cuadroAlarma de régimen.
- Seleccione:
- Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Cancelar para eliminar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
- Ayuda para obtener ayuda relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión