Ficha Configuración 1756-OF4, 1756-OF8, entero

Utilice la ficha
Configuración
en el diálogo
Propiedades de módulo (module)
para configurar los módulos de salida analógicos no aislados 1756-OF4 y 1756-OF8 en el modo entero. La información de configuración del módulo (module) se almacena en el controlador (controller). El controlador (controller) configura el módulo (module).
Use la ficha
Configuración
para:
  • Seleccionar el canal que desea configurar.
  • Seleccionar la retención del valor de salida del canal hasta que el valor de salida consumido esté dentro del 0,1% de la escala total para Datos de canal.
  • Configurar el estado de fallo.
  • Introducir un valor de estado de fallo de usuario.
  • Habilitar la rampa del valor de salida actual al valor de fallo cuando se produce un fallo en el límite de régimen.
  • Establecer un valor al cual la salida cambie cuando el módulo (module) entra al estado Programa (program)
  • Especifique el comportamiento de salida si hay un fallo de comunicación en el modo Programa (program).
Parámetros
Canal
Seleccione uno de los botones del canal para ver la información en la ficha Configuración.
Retener hasta inicialización
Seleccione esta casilla para hacer que el módulo (module) retenga la señal de salida sin cambiar hasta que el valor de salida recibido del controlador (controller) esté dentro del 0,1% de la escala total del valor retenido. La salida se retendrá cuando:
  • ocurre el encendido (retiene a cero)
  • se establece una nueva conexión (sale del estado de fallo y se mantiene en el valor de fallo de la configuración anterior)
  • El controlador (controller) regresa al modo Marcha después del modo Programa (program) (continúa manteniéndose en el valor configurado mantenido en el modo Programa, vea la ficha
    Estado de salida
    )
El mantenimiento del canal de salida permite que el controlador (controller) se sincronice con la salida, permitiendo transiciones (transitions) de salida sin problemas y evitando fenómenos transitorios rápidos cuando el control continúa desde una interrupción.
La salida puede estar cambiando gradualmente al valor de retención configurado cuando ocurre la transición (transition). En este caso, la rampa continúa hasta completarse o hasta que el valor de salida del controlador (controller) esté dentro del 0,1% de la señal de salida. Cuando el cuadro Retener hasta inicialización no está seleccionado, la salida cambia lo más rápidamente posible al primer valor ordenado por el controlador (controller).
Estado de fallo
Seleccione el estado de fallo.
  • Retener
    - El canal de salida permanece en el último valor de salida.
  • Usuario
    - El canal de salida adopta un valor definido por el usuario si el controlador (controller) propietario pierde la conexión. Si selecciona
    Usuario
    , en el cuadro
    Valor de fallo de usuario
    , introduzca el valor definido por el usuario.
Valor de fallo de usuario
Si seleccionó
Usuario
en el cuadro
Estado de fallo
, introduzca un valor al que cambiará la salida si el módulo (module) entra en estado de fallo.
Este campo estará inhabilitado si seleccionó
Retener
en el cuadro
Estado de fallo
.
Rampa a fallo
Seleccione este cuadro por cada punto de salida para el que desea habilitar la rampa, en el límite de régimen de rampa, desde el valor de salida actual al valor de fallo si ocurre un fallo.
Se deben establecer dos condiciones al configurar la rampa a fallo:
  • El estado de fallo debe establecerse en "Usuario" para usar un valor de fallo al detectar un fallo.
  • El régimen de rampa máximo debe ser un valor diferente a cero.
Si verificó este cuadro, el límite del régimen es el régimen de rampa.
Este campo estará inhabilitado si seleccionó
Retener
en el cuadro
Estado de fallo
.
Estado de Programa (program)
Seleccione el estado de programa (program).
  • Retener
    - El canal de salida permanece en el último valor de salida.
  • Usuario
    - El canal de salida adopta un valor definido por el usuario si el controlador (controller) propietario pierde la conexión. Si selecciona
    Usuario
    , en el cuadro
    Valor de fallo de usuario
    , introduzca el valor definido por el usuario.
Valor de programa (program) de usuario
Introduzca un valor definido por el usuario al que cambiará la salida cuando el módulo (module) entre en el estado Programa (program).
Este campo estará inhabilitado si seleccionó
Retener
en el cuadro
Estado de programa (program)
.
Rampa a Programa (program)
Seleccione el cuadro por cada punto de salida para el que desea habilitar la rampa, en el límite de régimen actual, desde el valor de salida actual al valor de programa (program) cuando se recibe un comando de programa desde el controlador (controller). Se deben establecer dos condiciones al configurar la rampa a programa (program).
  • El estado Programa (program) debe estar establecido en "Usuario" para un valor de Programa en el modo Programa.
  • El régimen de rampa máximo debe ser un valor diferente a cero.
Si verificó este cuadro, el límite del régimen de rampa es el régimen de rampa.
Este campo estará inhabilitado si seleccionó
Retener
en el cuadro
Estado de programa (program)
.
Límite de régimen (Conteos/S)
Introduzca el régimen máximo de cambio en la señal de salida para cada punto de salida. Este campo se expresa en conteos por segundo. Las salidas de rampa se actualizan aproximadamente cada 35 ms.
Fallo de comunicación
Seleccione qué ocurre si fallan las comunicaciones en el modo Programa (program).
  • Dejar las salidas en el estado de modo Programa (program)
    - No cambia las salidas desde el estado de modo de programa existente.
  • Cambiar las salidas al estado de Modo Fallo (fault mode)
    - Garantiza que las salidas se encuentren en Modo Fallo cuando se produzca un fallo.
Aceptar
Seleccione este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Cancelar
Seleccione este botón para cancelar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Aplicar
Seleccione este botón para aplicar las ediciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
  • está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
  • Este controlador (controller) es el controlador propietario y
  • Cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando seleccione el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no selecciona Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal