Ficha Configuración 1756-IT6I e -IT6I2, punto flotante

Use esta ficha para configurar el módulo (module) de entrada analógica de punto flotante 1756-IT6I.
Use la ficha
Configuración
para:
  • Seleccionar el canal que desea configurar
  • Introducir valores de escala
  • Introducir un período de muestreo en tiempo real
  • Introducir un rango de entrada
  • Introducir un valor de polarización de calibración
  • Seleccionar un tiempo de filtro digital
  • Seleccionar unidades de temperatura
  • Seleccione un tipo de detector
  • Seleccionar una frecuencia de filtro de atenuación
  • Habilitar o inhabilitar la junta fría
  • Seleccionar compensación de junta fría remota
  • Introducir un valor de offset de junta fría
    CONSEJO: La información de configuración del módulo se almacena en el controlador y el controlador configura el
    controlador (controller)
    Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
    módulo.
    Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Parámetros
Canal
Seleccione uno de los botones del canal para ver la información en esta ficha.
Escala
  • Señal baja
    Introduzca un valor de escala bajo en unidades de señal, milivoltios o grados centígrados o Fahrenheit cuando esté linealizando a temperatura. Debe establecer este punto de entrada dentro del rango predeterminado de señal, -12 a 78 mV del módulo (module) si no requiere linealización. Este valor se escala al valor de ingeniería bajo.
  • Ingeniería bajo
    Introduzca un valor en unidades de ingeniería del usuario al cual deba escalarse la señal baja. Todos los valores hacia/desde el módulo (module) están en unidades de ingeniería.
  • Señal alta
    Introduzca un valor de escala alto en unidades de señal, milivoltios o grados centígrados o Fahrenheit cuando esté linealizando a temperatura. Debe establecer este punto de entrada dentro del rango predeterminado de señal, -12 a 78 mV del módulo (module) si no requiere linealización. Este valor se escala al valor de ingeniería alto.
  • Ingeniería alta
    Introduzca un valor en unidades de ingeniería del usuario al cual deba escalarse la señal alta. Todos los valores hacia/desde el módulo (module) están en unidades de ingeniería.
Rango de entrada
Seleccione el rango de operación de un canal específico:
  • -12 a 78 mV
  • -12 a 30 mV
Polarización de calibración
Introduzca un valor de offset. Este valor se añade a la entrada durante el cálculo de calibración para compensar las faltas de precisión del detector.
Filtro digital
Seleccione una constante de tiempo de filtro en milisegundos. Este filtro es un filtro de retardo de primer orden que uniformiza las transiciones (transitions) de entrada.
Tipo de sensor
Seleccione un tipo de termopar de la lista para linealizar la señal analógica a un valor de temperatura. Los módulos (modules) de termopar aceptan nueve tipos de detectores además de entradas de milivoltios:
B, C, E, J, K, N, R, S y T.
ninguno = milivoltios
Puede configurar cada tipo de detector para valores alto y bajo específicos de señales que están linealizadas.
Filtro de atenuación
Seleccione una frecuencia. Este filtro atenúa la frecuencia seleccionada y sus armónicos en la señal de entrada. Puede seleccionar la frecuencia de filtro para filtrar el ruido de línea.
Offset de junta fría
Introduzca un valor de offset. Este valor se añade a la entrada CJ durante el cálculo de temperatura para compensar las faltas de precisión del detector de junta fría.
RTS (Período de muestreo en tiempo real)
Introduzca el tiempo (en milisegundos) para indicar la frecuencia con que las entradas del módulo (module) van a ser muestreadas (25 ms a 10,000 ms). Si alguno de los canales está siendo linealizado, el RTS mínimo permitido es de 50 ms.
Sólo hay un RTS para todo el módulo (module) (no puede haber uno diferente para cada canal).
El periodo RTS controla la frecuencia con que el módulo (module) prepara nuevas lecturas. El intervalo de paquete solicitado (RPI en la ficha Conexión) controla la frecuencia con la que el módulo (module) envía las lecturas actuales al controlador (controller). Normalmente, estos dos valores deben ser parecidos para que cada lectura se envíe al controlador (controller) una vez.
Unidades de temperatura
Seleccione una escala de temperatura: Fahrenheit o Celsius para todo el módulo (module).
Inhabilitación de junta fría
Si está:
Entonces:
usando un detector de junta fría para compensación efectuada en el módulo (module)
No active esta casilla para habilitar esta función y conecte un CJS para medir la temperatura de junta fría del cableado de termopar.
detector de junta fría (CJS)
Un termistor que mide la temperatura ambiente del cable de termopar conectado a los terminales de tornillo. La temperatura medida se usa para compensar correctamente el efecto termoeléctrico de junta fría presente entre el cableado de termopar y los terminales. El CJS se puede instalar sobre el bloque de terminales, entre los terminales 10 y 14, o se puede instalar de manera remota en un bloque de terminación remota (RTB).
no está usando un CJS
Seleccione este cuadro para inhabilitar esta función.
Sólo hay una Inhabilitación de junta fría para todo el módulo (module) (no puede haber una diferente para cada canal).
Compensación de junta fría remota
Si está usando:
Entonces:
un CJS en el bloque de terminales
no seleccione este cuadro,
un RTB para conectar el cableado al módulo
bloque de terminación remota (RTB)
Es una opción de cableado del cliente. El cableado de campo del cliente se tiende hasta el RTB en lugar de directamente hasta el bloque de terminales del module. A continuación, el RTB proporciona conexiones precableadas al bloque de terminales del module. El RTB ofrece un detector de junta fría incorporado y una barra isotérmica para asegurar que todos los terminales estén a la misma temperatura para una compensación de junta fría más precisa. En el caso de aplicaciones que requieren una mayor precisión, use un RTB para obtener un mejor rendimiento de junta fría.
Active esta casilla de verificación
Sólo hay una compensación de junta fría remota para todo el módulo (module) (no puede haber una diferente para cada canal).
Aceptar
Seleccione este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Cancelar
Seleccione este botón para cancelar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Aplicar
Seleccione este botón para aplicar las ediciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
  • está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
  • Este controlador (controller) es el controlador propietario y
  • Cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando seleccione el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no selecciona Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal