Ficha Configuración de entrada de CA digital 1756
Use esta ficha para configurar estos módulos (modules) digitales de entrada CA:
Básica
- 1756-IA16
- 1756-IA32
- 1756-IN16
Aislada
- 1756-IA16I
- 1756-IM16I
Esta ficha permite:
- Habilitar el cambio de estado de cada punto de entrada
- Definir el tiempo de un filtro de entradaCONSEJO: La información de configuración del módulo (module) se almacena en el controlador (controller) y este configura el módulo.
CONSEJO:
Puede establecer o borrar todas las marcas de verificación de cualquier columna de esta página haciendo clic en la casilla de verificación del encabezado de la columna. De ese modo podrá activar o desactivar todas las casillas de verificación simultáneamente, sin necesidad de hacer clic en cada una de las casillas.
Parámetros
Habilitar cambio de estado
F
Si: | Entonces: |
Seleccione una casilla de verificación | Los datos se generan desde el módulo (module) de entrada cíclicamente en el RPI y también inmediatamente ante un cambio de estado de este punto. |
Desactive un cuadro | Los datos sólo se generan desde el módulo (module) de entrada de forma cíclica en el RPI de este punto. |
Tiempo de filtro de entrada (ms)
Defina estos dos valores de tiempos de filtro para cada grupo de puntos de entrada:
- Tiempo de retardo de ACTIVADO a DESACTIVADO
- Tiempo de retardo de DESACTIVADO a ACTIVADO
Este filtro se utiliza para eliminar los picos de ruido que puedan haber pasado a través de los circuitos del hardware. La entrada debe permanecer ininterrumpidamente en su nuevo estado, al menos, durante la configuración del filtro. Por ejemplo, si el retardo se establece en 2 ms para Desactivado -> Activado y la entrada está desactivada, la entrada debe permanecer activada al menos 2 ms para que el módulo (module) de los datos reconozca el nuevo estado e informe del mismo. Si la entrada permanece activada 1,8 ms y se desactiva, el módulo (module) de entrada no reconoce el estado Activado y sigue informando Desactivado. Los tiempos de filtro no reflejan los retardos originados por el hardware del circuito de entrada, dispositivos de conmutación del cliente o voltaje de la fuente de alimentación.
Una pareja de filtros Desactivado -> Activado y Activado -> Desactivado funciona en un grupo de 8 puntos de entrada.
Número de puntos de entrada de un módulo (module): | Filtros de entrada del grupo de puntos de entrada: |
8 | 0 - 7 |
16 | 0 - 7 8 - 15 |
32 | 0 - 7 8 - 15 16 - 23 24 - 31 |
El tiempo de filtro es común para todo el grupo de puntos de entrada.
Entregue su opinión