Valores predeterminados de canal - 1756-IT6I, -IT6I2

La tabla muestra los valores predeterminados de canal para los módulos (modules) 1756-IT6I y 1756-IT612.
Parámetro:
Valor predeterminado de canal:
Inhabilitar alarma
Alarmas habilitadas
Enclavar alarma de proceso
Inhabilitado
Banda muerta de alarma
0,00 unidades de ingeniería
Alarma de régimen
Deshabilitado (0,00 unidades de ingeniería/segundo)
Enclavar alarma de régimen
Inhabilitado
Alarma baja
-12,00 unidades de ingeniería
Alarma alta
78,00 unidades de ingeniería
Alarma baja baja
-12,00 unidades de ingeniería
Alarma alta alta
78,00 unidades de ingeniería
Offset de calibración
0,00 unidades de ingeniería
Rango de entrada
-12 a 78 mV
60Hz
Filtro digital
Inhabilitado (0)
Señal baja
-12,00mV
Ingeniería bajo
-12,00 unidades de ingeniería
Señal alta
78,00mV
Ingeniería alta
78,00 unidades de ingeniería
Tipo de sensor
Milivoltios (sin linealización)
Unidades de ingeniería
Milivoltios
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal