Valores predeterminados de canal (módulos (modules) de salida analógica de corriente 1756)
La tabla muestra los valores predeterminados de canal para los módulos (modules) de salida de corriente 1756 analógicos.
Parámetro | Valor predeterminado de canal |
Estado de fallo | Retener último estado |
Valor de fallo | 0,00 unidades de ingeniería |
Estado de Programa (program) | Retener último estado |
Valor de Programa (program) | 0,00 unidades de ingeniería |
Señal baja | 0,00mA |
Ingeniería bajo | 0,00 unidades de ingeniería |
Señal alta | 20,00mA |
Ingeniería alta | 20,00 unidades de ingeniería |
Offset de calibración | 0,00 unidades de ingeniería |
Enclavar alarma de fijación | Inhabilitado |
Fijación baja | 0,00 unidades de ingeniería |
Fijación alta | 20,00 unidades de ingeniería |
La rampa
|
|
Retener hasta inicialización | Desactivado |
Inhabilitar alarma | Alarmas habilitadas |
Enclavar alarma de régimen | Inhabilitado |
Entregue su opinión