Ficha Calibración de I/O analógica 1756
En la ficha
Calibración
del diálogo Propiedades de módulo (module)
puede iniciar el proceso de calibración y ver los resultados.Calibre las entradas y salidas para obtener una precisión óptima del módulo (module). La calibración de los módulos (modules), bajo las condiciones actuales de operación, proporciona la mejor solución porque la precisión y la capacidad de repetición dependen de muchos factores tales como temperatura, voltajes aplicados por el chasis y tiempo desde la última calibración.
El software de calibración le guía a través del proceso de calibración.
Entregue su opinión