Resultados de calibración baja, módulos (modules) de entrada analógica 1756
Desde esta ficha, puede ver los resultados de la medición de la señal de baja referencia.
Si la columna Estado muestra | Entonces |
Aceptar | Seleccione el botón Siguiente para pasar a la prueba de alta referencia. |
Error | Vuelva a comprobar el cableado al canal de entrada y la fuente suministrada para asegurarse de que se aplica la señal correcta. Cuando se confirme que se está aplicando la señal correcta, y es lo que el canal espera actualmente, haga clic en el botón Reintentar para volver a ejecutar la baja referencia. El proceso de calibración no se realiza correctamente hasta que todos los canales de calibración son aceptados. Para salir de un estado de calibración en que el canal no se calibrará, haga clic en el botón Detener para cancelar el proceso. |
Entregue su opinión