Ficha Configuración de alarmas 1756-IR6I
Use esta ficha para configurar las alarmas de los módulos (modules) 1756-IR6I y 1756-IF4FXOF2F
Use la ficha
Alarmas
para:- Seleccionar el canal que desea configurar
- Establecer las alarmas de proceso
- Inhabilitar todas las alarmas
- Enclavar alarmas de proceso
- Habilitar la action de enclavar alarma de régimen
- Introducir un valor de banda muerta
- Introducir alarmas de régimen
- Desenclavar condiciones de alarmas adyacentesCONSEJO: La información de configuración del módulo se almacena en el controlador y el controlador configura elmódulo.controlador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).módulo (module)Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Parámetros
Canal
Seleccione uno de los botones del canal para ver la información en esta ficha.
Alarmas del proceso
- Alarma alta altaEstablezca el nivel de entrada a un canal que causará que el módulo (module) active la alarma alta alta. La alarma permanecerá hasta que la entrada regrese por a un valor por debajo de este nivel, a menos que esté dentro de la banda muerta, o siempre que la alarma esté enclavada.
- Alarma altaEstablezca el nivel de entrada a un canal que causará que el módulo (module) active la alarma alta. La alarma permanecerá hasta que la entrada regrese por a un valor por debajo de este nivel, a menos que esté dentro de la banda muerta, o siempre que la alarma esté enclavada.
- Alarma bajaEstablezca el nivel de entrada en un canal que causará que el módulo (module) habilite la alarma baja. La alarma permanecerá hasta que la entrada regrese a un valor por encima de este nivel, a menos que esté dentro de la banda muerta, o siempre que la alarma esté enclavada.
- Alarma baja bajaEstablezca el nivel de entrada a un canal que causará que el módulo (module) indique una alarma baja baja. La alarma permanece hasta que la entrada regrese a un valor por encima de este nivel, a menos que esté dentro de la banda muerta, o siempre que la alarma esté enclavada.
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
- este controlador (controller) es el controlador propietario y
- cambió la configuración del módulo (module) en el software,
Cuadro de verificación Inhabilitar todas las alarmas
Seleccione este cuadro para inhabilitar todas las alarmas para un canal.
Cuadro de verificación Enclavar alarmas de proceso
Seleccione este cuadro para mantener una condición de alarma activada para cualquiera de las alarmas del proceso (vea la información anterior), aun después que cambie la condición. La alarma sólo se desenclavará con un message explícito que confirme la alarma.
Cuadro de verificación Enclavar alarma de régimen
Cuando se habilita esta alarma, una indicación de alarma de régimen permanecerá establecida aunque la condición de la alarma ya no exista. Este enclavamiento permite mantener la alarma aun después que cambie la condición. La alarma sólo se desenclavará con un message explícito que confirme la alarma.
Banda muerta
Introduzca un valor donde una alarma, una vez establecida, no se inhabilitará siempre que el valor de entrada permanezca dentro del rango de banda muerta del punto de activación de la alarma. (Este valor, en combinación con las alarmas del proceso, crea el rango).
Alarmas de régimen
Introduzca un valor de alarma que se active cuando la velocidad del cambio entre muestreos de entrada excede el punto de ajuste. Debe establecer esta alarma en términos de unidades de ingeniería/segundo, a menos que esté linealizando una temperatura (es decir, ha configurado un tipo de detector para un canal de RTD o termopar), en cuyo caso se establece la alarma en términos de grados/segundo. Los grados pueden ser centígrados o Fahrenheit, según la configuración del módulo (module).
Desenclavar
Seleccione este botón para desenclavar la condición de alarma adyacente. Seleccione
Desenclavar todas
para desenclavar todas las alarmas para el canal.Barra deslizable
Use esta barra para ver dónde se han establecido las partes de activación de alarmas del proceso. También puede arrastrar los indicadores de alarmas del proceso para ajustar los puntos de activación.
CONSEJO:
Para cambiar los puntos de activación en números enteros solamente, presione sin soltar la tecla Mayús mientras arrastra el marcador de la barra deslizable.
Aceptar
Seleccione este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Cancelar
Seleccione este botón para cancelar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Aplicar
Seleccione este botón para aplicar las ediciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
cuando seleccione el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no selecciona Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Entregue su opinión