1756-MODULE

En esta tabla, se enumeran y describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo genérico 1756-MODULE. Estas tablas incluyen información para la entrada (indicada con una "I"), la salida (indicada con una "O"), la configuración (indicada con una "C") y el estado (indicado con una "S").
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1756_MODULE_DINT_500Bytes:I:0
Nombre
Tipo de datos (data type)
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Definición
Datos
Varía con el formato de comunicación y el tamaño de las opciones de los parámetros de conexión
Decimal
Distribuidor definido en base al módulo (module) seleccionado.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1756_MODULE_DINT_496Bytes:O:0
Nombre
Tipo de datos (data type)
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Definición
Datos
Varía con el formato de comunicación y el tamaño de las opciones de los parámetros de conexión
Decimal
Distribuidor definido en base al módulo (module) seleccionado.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1756_MODULE:C:0
Nombre
Tipo de datos (data type)
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Definición
Datos
SINT[400]
Decimal
Los datos de configuración enviados al abrir la conexión de I/O. Cuando este miembro tiene un tamaño fijo (400 bytes), la cantidad de datos enviada a un módulo (module) en particular está determinada por el parámetro de conexión Tamaño de configuración especificado en la ficha General del 1756-MODULE en el cuadro de diálogo Propiedades del módulo. El tamaño varía de 0 a 400 bytes.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1756_MODULE_DINT_496Bytes:S:0
Nombre
Tipo de datos (data type)
Valor predeterminado
Estilo de visualización
Definición
Datos
Varía con el formato de comunicación y el tamaño de las opciones de los parámetros de conexión
Decimal
Distribuidor definido en base al módulo (module) seleccionado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal