Ficha Configuración - 1756-REG
Use esta ficha para configurar el módulo (module) 1756-REG.
Esta ficha permite:
- Habilitar la captura de CST de cada punto de entrada
- Habilitar la detección de vibración
- Definir el tiempo de un filtro de entrada
- Habilitar el enclavamiento CSTCONSEJO: La información de configuración del módulo (module) se almacena en el controlador (controller) y este configura el módulo.
Parámetros
Habilitar captura CST
Active la casilla de verificación de cada punto de entrada del que desee capturar eventos Desact. -> Act. y Act. ->Desact.
Cuando una casilla está activada, se captura el evento especificado del punto de entrada correspondiente.
Detección de vibración
Use esto para detectar una señal de vibración procedente de un dispositivo conectado a un punto de entrada e ignorar los datos. Para configurar la detección de vibración para una entrada, debe definir un número aceptable de transiciones (transitions) de entrada dentro de un período de tiempo específico.
- Número de eventos: introduzca el número de transiciones (transitions) de entrada.
- Tiempo (ms): introduzca el período de tiempo específico en milisegundos.
Número de eventos cumple con el tiempo especificado, el módulo (module) considera el punto de entrada en vibración, el dispositivo de entrada defectuoso e ignora la última transición (transition) y todas las transiciones posteriores mientras continúa la vibración. Se establece el bit de fallo correspondiente a la entrada.
Número de eventos es menor al tiempo especificado, la entrada no entrará en vibración y se producirán sellos de hora para todas las transiciones (transitions).
Tiempo de filtro de entrada
Defina estos dos valores de tiempos de filtro para cada grupo de puntos de entrada:
- DESACTIVADO a ACTIVADO: filtrar el flanco ascendente de los 16 canales de entrada
- ACTIVADO a DESACTIVADO: filtrar el flanco descendente de los 16 canales de entrada
Tiempo de filtro de entrada
Defina estos dos valores de tiempos de filtro para cada grupo de puntos de entrada:
- DESACTIVADO a ACTIVADO: filtrar el flanco ascendente de los 16 canales de entrada
- ACTIVADO a DESACTIVADO: filtrar el flanco descendente de los 16 canales de entrada
Enclavar CST
Active esta casilla para enclavar todas las transiciones (transitions) CST para que no se sobrescriba un evento sin confirmación. Por ejemplo, en el modo de 16 canales, en una secuencia de eventos de DESACTIVADO a ACTIVADO a DESACTIVADO, se registran las primeras transiciones (transitions) DESACTIVADO y ACTIVADO, mientras que la transición DESACTIVADO final se omite. Todas las transiciones (transitions) posteriores en ese punto también se omitirán hasta que se confirmen o se restablezcan.
Si la casilla está desactivada, la segunda transición (transition) DEASCTIVADO (OFF) del ejemplo anterior sobrescribiría inmediatamente la primera transición DESACTIVADO, incluso si el controlador (controller) aún no había extraído los datos.
En el modo de cola, los eventos no se borran de FIFO hasta la lectura.
Inhabilitar la entrada de compuerta maestra
Active esta casilla si desea desactivar el funcionamiento de la compuerta maestra y permitir la detección de eventos en cualquier momento. Si se deja desactivada esa casilla (opción predeterminada), los eventos sólo se detectan si la compuerta maestra (Punto 0) es TRUE, según la configuración de la compuerta maestra: Actividad baja. Activo por nivel bajo.
Habilitar la entrada de Puerta maestra como actividad baja
Active esta casilla si desea permitir que los eventos se detecten en otras entradas cuando la compuerta es baja (True) o alta (False).
Restablecer CSTs
Seleccione este botón para enviar un mensaje de desconectado al módulo (module) y borrar todos los eventos actualmente registrados de los datos de entrada cuando se recibe.
Entregue su opinión