Datos de módulo (module) 1757-FFLD, -FFLDC

Los nombres de los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) varían para cada módulo dependiendo del formato de comunicación elegido en el momento de crear el módulo. En la siguiente tabla, se muestran y describen los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para el módulo 1757-FFLD y 1757-FFLDC. Estas tablas muestran información para entradas (indicada con una "I") y salidas (indicada con una "O").
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:FF_REAL_STRUCT:I:0
 
Nombre de miembro
Bit de entrada
Palabra anterior
 
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Valor
REAL
Punto flotante
Calidad
SINT
Decimal
SubStatus
SINT
Decimal
WindupL
BOOL
Decimal
WindupH
1
BOOL
Decimal
InitPrimary
2
BOOL
Decimal
Inicializando
3
BOOL
Decimal
InitiateFaultState
4
BOOL
Decimal
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:FF_REAL_STRUCT:O:0
 
Nombre de miembro
Bit de entrada
Palabra anterior
 
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Valor
REAL
Punto flotante
WindupL
BOOL
Decimal
WindupH
BOOL
Decimal
InitPrimary
BOOL
Decimal
Inicializando
BOOL
Decimal
InitiateFaultState
BOOL
Decimal
Fallo
BOOL
Decimal
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:FF_DISCRETE_STRUCT:I:0
 
Nombre de miembro
Bit de entrada
Palabra anterior
 
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Valor
SINT
Decimal
Calidad
SINT
Decimal
SubStatus
SINT
Decimal
WindupL
BOOL
Decimal
WindupH
BOOL
Decimal
InitPrimary
BOOL
Decimal
Inicializando
BOOL
Decimal
InitiateFaultState
BOOL
Decimal
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:FF_DISCRETE_STRUCT:O:0
Nombre de miembro
Bit de entrada
Palabra anterior
 
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Valor
SINT
Decimal
WindupL
BOOL
Decimal
WindupH
1
BOOL
Decimal
InitPrimary
2
BOOL
Decimal
Inicializando
3
BOOL
Decimal
InitiateFaultState
4
BOOL
Decimal
Fallo
7
BOOL
Decimal
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:FF_LGXC_BLOCK_8R8D:I:0
 
Nombre de miembro
Bit de entrada
Palabra anterior
 
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Fallos
DINT
Binario
In0Fault
0
BOOL
Decimal
In1Fault
1
BOOL
Decimal
In2Fault
2
BOOL
Decimal
In3Fault
3
BOOL
Decimal
In4Fault
4
BOOL
Decimal
In5Fault
5
BOOL
Decimal
In6Fault
6
BOOL
Decimal
In7Fault
7
BOOL
Decimal
In_D0Fault
8
BOOL
Decimal
In_D1Fault
9
BOOL
Decimal
In_D2Fault
10
BOOL
Decimal
In_D3Fault
11
BOOL
Decimal
In_D4Fault
12
BOOL
Decimal
In_D5Fault
13
BOOL
Decimal
In_D6Fault
14
BOOL
Decimal
In_D7Fault
15
BOOL
Decimal
Entrada
AB:FF_REAL_STRUCT:I:0[8]
In_D
AB:FF_DISCRETE_STRUCT:I:0[8]
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:FF_LGXC_BLOCK_8R8D:O:0
Nombre de miembro
Tipo de datos (data type)
Fuera
AB:FF_REAL_STRUCT:O:0[8]
Out_D
AB:FF_DISCRETE_STRUCT:O:0[8]
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal