Ficha Generador
Use esta ficha para registrar información específica del generador. Normalmente, encontrará esta información en la placa de características del generador.
Parámetros
Frecuencia
Introduzca la frecuencia nominal del generador. Los valores válidos son 50 Hz y 60 Hz (predeterminado).
Voltaje
Introduzca el voltaje nominal del generador. Los valores válidos oscilan entre 85,0 y 30.000 V. El valor predeterminado es 480,0 V.
Actual
Introduzca la corriente nominal del generador. Los valores válidos oscilan entre 10,0 y 60.000,0 A. El valor predeterminado es 60,0 A.
Potencia
Introduzca la potencia nominal del generador. Los valores válidos oscilan entre 0 y 1.000.000.000,0 W. El valor predeterminado es 300.000,0 W.
Voltaje de campo
Introduzca el voltaje de campo nominal del generador. Los valores válidos oscilan entre 1,0 y 200,0 V. El valor predeterminado es 75,0 V.
Corriente de campo
Introduzca la corriente de campo nominal del generador. Los valores válidos oscilan entre 0,1 y 15,0 A. El valor predeterminado es 3,0 A.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión