Ficha Configuración 1797-IBN16

Use esta ficha para configurar el módulo (module) de entrada digital FLEX Ex NAMUR 1797-IBN16.
CONSEJO: Si se selecciona un formato de comunicación de solo escucha al crear el módulo (module), esta ficha no estará disponible.
Parámetros
Tiempo de filtro de entrada (ms)
Activado->Desactivado Desactivado->Activado
Use esta función para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. Seleccione un valor (en milisegundos) con el cual retardar la transición (transition) de Activado a Desactivado o de Desactivado a Activado. Los valores de Tiempo del filtro de entrada en milisegundos son: 0,25 (valor predeterminado), 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32.
Modo de entrada
Especifica si el miembro FaultOrCounter del tipo de datos (data type) de entrada AB:1797_IBN16:I:0 se usa para indicaciones de fallo canal por canal o para mostrar el conteo del punto de entrada 15.
CONSEJO: Con independencia del modo de entrada elegido, el módulo (module) siempre hará un seguimiento interno de alarmas y conteos del punto de entrada 15. La selección Modo de entrada sólo selecciona lo que se desea que devuelva el módulo y que aparezca en el miembro FaultOrCounter.
Contador
Permite usar el miembro FaultOrCounter del tipo de datos (data type) de entrada AB:1797_IBN16:I:0 como contador. En este modo, los impulsos contados por el punto de entrada 15 aparecen reflejados en el miembro FaultOrCounter.
Restablecer
Cuando la casilla de verificación está marcada y se aplica la configuración, el contador del módulo (module) se restablece en cero. El contador no cuenta hasta que se desactiva la casilla de verificación y se vuelve a aplicar la configuración.
Habilitar filtro
Cuando se marca la casilla de verificación y se aplica la configuración, el punto de entrada 15 se filtra con los mismos parámetros de filtro seleccionados para las demás entradas.
IMPORTANTE: es posible que haya que inhabilitar el filtro de contador (Habilitar filtro) para evitar que el contador pierda los pulsos de alta frecuencia. Esta característica está disponible en modo de contador o de entrada de fallo, puesto que se puede habilitar o inhabilitar el filtro de contador en cualquiera de los dos modos y el contador cuenta en cualquiera de ellos.
Fallo
Permite usar el miembro FaultOrCounter del tipo de datos (data type) de entrada AB:1797_IBN16:I:0 como indicación de fallo para cada canal del módulo (module). En este modo, los fallos de desconexión y cortocircuito se reflejan en el FaultOrCounter de cada entrada.
CONSEJO: se puede habilitar o inhabilitar selectivamente el Modo Fallo (fault mode) en grupos de 4 puntos de entrada de hardware mediante un banco de interruptores de detección de fallos en el 1797-IBN16 como se muestra debajo. Estos interruptores se usan para habilitar/inhabilitar la detección de fallos de desconexión y cortocircuito. Si el interruptor físico del módulo no está activado, aunque el botón de radio del modo de entrada de fallo esté activado (para permitir que FaultOrCounter indique fallos), los fallos no se reflejarán.
Configuración del interruptor de detección de fallos
Un interruptor, situado en la parte trasera del módulo (module), permite seleccionar la acción (action) del módulo cuando se detecta un fallo (desconexión o cortocircuito). La posición 1 del interruptor determina la acción (action) para los canales 0 a 3, la posición 2 para los canales 4 a 7, la posición 3 para los canales 8 a 11 y la posición 4 para los canales 12 a 15. Establezca el interruptor en:
  • DESACTIVADO para inhabilitar la detección de fallos para los canales seleccionados.
  • ACTIVADO para habilitar la detección de fallos para los canales seleccionados.
1797ibn16c
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
  • está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
  • este controlador (controller) es el controlador propietario y
  • cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no hace clic en Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
CONSEJO: No puede inhibirse la conexión con un módulo Flex E/S que use la comunicación del rack. La casilla de verificación
Inhibir
de la ficha Conexión se encuentra inhabilitada en este caso.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal