Control de relación (PID)
Puede mantener la relación entre dos valores utilizando los siguientes parámetros:
- Valor no controlado
- Valor controlado (el punto de ajuste resultante que se usará para la instrucción PID)
- Relación entre estos dos valores
Diagrama de lógica de escalera

CONSEJO:
Para evitar el bloqueo de PID con valores internos inválidos de punto flotante, asegúrese de que PV no sea INF o NAN antes de invocar una instrucción como:
- XIC (PC_timer.DN)
- MOV(Local:0:1.Ch0Data, Local:0:1.Ch0Data)
- XIO(S:V)
- PID(...)
Texto estructurado
pid_2.sp := uncontrolled_flow * ratio
PID(pid_2,pv_2,tieback_2,cv_2,0,0,0);
CONSEJO:
Para evitar el bloqueo de PID con valores internos inválidos de punto flotante, asegúrese de que PV no sea INF o NAN antes de invocar una instrucción como:
- XIC (PC_timer.DN)
- MOV(Local:0:1.Ch0Data, Local:0:1.Ch0Data)
- XIO(S:V)
- PID(...)
Para esta multiplicación | Se introduce estos valores |
|---|---|
Destination | Valor controlado |
Source A | Valor no controlado |
Source B | Relación |
Entregue su opinión