Especificar mensajes PLC-2
Los tipos de mensaje PLC-2 están designados por los procesadores PLC-2.
Seleccione este comando: | Para: |
|---|---|
Lectura no protegida PLC2 (Unprotected Read PLC2) | Leer palabras de 16 bits de cualquier zona de la tabla de datos de PLC-2 o de un archivo compatible de otro procesador de PLC-2. |
Escritura no protegida PLC2 (Unprotected Write PLC2) | Escribir palabras de 16 bits para cualquier zona de la tabla de datos de PLC-2 o para un archivo compatible de otro procesador de PLC-2. |
La transferencia de mensaje utiliza palabras de 16 bits, así que asegúrese de que la etiqueta
Logix 5000
almacene correctamente los datos transferidos, típicamente como una matriz INT.Entregue su opinión