Fallos de módulo: 16#ff00 - 16#ffff

Estos son los fallos del módulo: 16#ff00 - 16#ffff.
Código
Cadena
Explicación y posibles causas/soluciones
16#ff00
Error de solicitud de conexión: No existe instancia de conexión.
El controlador (controller) intenta establecer una conexión con el módulo (module) y ha recibido un error.
Compruebe que el módulo (module) físico sea del mismo tipo que (o compatible con) el creado en el software.
Si el módulo es un 1756-DHRIO de un chasis remoto (conectado mediante una red ControlNet), compruebe que la red haya sido programada con el software
RSNetWorx
.
Incluso después de que la red haya sido programada con el software
RSNetWorx for ControlNet
, si está en línea y si el módulo 1756-DHRIO está configurado solo para la red
DH+
, puede producirse un fallo de módulo #ff00 (no hay instancia de conexión). El módulo (module) se comunica correctamente, aunque se visualice un estado de fallo en el cuadro de diálogo Propiedades del módulo. Pase por alto el message de error y el estado de fallo y continúe.
16#ff01
Error de solicitud de conexión: Ruta al módulo (module) demasiado larga.
El controlador (controller) intenta establecer una conexión con el módulo (module) y ha recibido un error.
Compruebe que la ruta de acceso al módulo (module) tenga una longitud válida.
16#ff04
La instancia de asignación del controlador (controller) remoto intentó acceder a una conexión mientras estaba en un estado no válido.
16#ff08
Error de solicitud de conexión: Ruta de acceso al módulo (module) no válida.
El controlador (controller) intenta establecer una conexión con el módulo (module) y ha recibido un error.
Compruebe que la ruta de acceso al módulo (module) tenga una longitud válida.
16#ff0b
Configuración de módulo (module) rechazada: formato incorrecto
Existen dos posibilidades:
  • La configuración del módulo (module) no es válida.
  • El módulo (module) en uso (es decir, el módulo físico) es diferente al módulo especificado en el árbol de configuración de I/O y por lo tanto está haciendo que la conexión o el servicio falle.
    El fallo puede producirse incluso cuando el módulo (module) haya pasado el test de codificación electrónica. Esto puede producirse cuando se usan las opciones Inhabilitar codificación o Módulo (module) compatible en la configuración del módulo, en lugar de la opción Exactamente igual.
    A pesar de pasar el test de codificación electrónica, el módulo (module) con el que se está conectando no tiene las mismas características o configuración que el módulo especificado en el árbol de configuración de I/O y no admite la conexión o servicio deseados.
    Compruebe el módulo en uso y verifique que coincida exactamente con el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S de la aplicación
    Logix Designer
    .
16#ff0e
Error de solicitud de conexión: No hay conexiones al puente aceptadas.
El controlador (controller) intenta establecer una conexión con el módulo (module) y ha recibido un error.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal