Fallos de módulo: 16#fd00 - 16#fdff

Los fallos del módulo: 16#fd00 - 16#fdff.
Código
Cadena
Explicación y posibles causas/soluciones
16#fd03
Error de solicitud de conexión: Falta la conexión requerida
El controlador (controller) intenta establecer una conexión con el módulo (module) y ha recibido un error. Este módulo requiere un determinado conjunto de conexiones y tipos de conexión, y falta uno de los tipos de conexión.
16#fd04
Error de solicitud de conexión: Maestro CST no detectado
El controlador (controller) intenta establecer una conexión con el módulo (module) y ha recibido un error. Este módulo requiere un CST maestro en el chasis.
  • Configure un módulo (module) (normalmente un controlador (controller)) en el chasis para que sea el maestro CST.
  • Póngase en contacto con el Soporte técnico de Rockwell Automation en Rockwellautomation.com.
16#fd05
Error de solicitud de conexión: Eje (axis) o grupo no asignados.
El controlador (controller) intenta establecer una conexión con el módulo (module) y ha recibido un error. Este módulo requiere la asignación de un eje (axis) o una tabla de grupo.
  • Asigne un grupo o un eje (axis).
  • Póngase en contacto con el Soporte técnico de Rockwell Automation en Rockwellautomation.com.
16#fd06
Fallo de transición (transition)
El comando del controlador (controller) para pasar el anillo SERCOS a una nueva fase devolvió un error del módulo (module). Compruebe si hay nodos de variador duplicados.
16#fd07
Régimen de datos SERCOS incorrecto
Se ha producido un error al intentar configurar el anillo SERCOS. La velocidad en baudios (baud rate) de todos los dispositivos debe ser la misma y debe ser admitida por todos los variadores y por el módulo (module) SERCOS.
16#fd08
Error de com. SERCOS
Principalmente, dos conjuntos de errores pueden producir un com. Fallo: fallos de interfaz y físicos.
Posibles orígenes de errores físicos pueden ser:
  • Anillo roto
  • Conector suelto
  • Fibra óptica sucia
  • Ruido eléctrico debido a una conexión a tierra inadecuada del variador
  • Demasiados nodos en el anillo
Se encontraron errores de interfaz al configurar variadores de terceros.
Posibles orígenes de errores de interfaz pueden ser:
  • Sin SERCOS MST (error de protocolo)
  • AT ausente (el variador no envío datos cuando se esperaba)
  • Error de temporización SERCOS en phase 3
  • Error en los datos del variador devueltos al módulo (module) SERCOS
16#fd09
Fallo de inicialización de nodo
Un intento del controlador (controller) para configurar el nodo para la operación cíclica devolvió un error.
16#fd0a
Error de atributo del eje (axis)
Se recibió una respuesta incorrecta de un módulo (module) de movimiento.
16#fd0c
Error por gran maestro diferente
El dispositivo final posee un gran maestro diferente del controlador (controller).
16#fd1f
Formato de protocolo de seguridad erróneo
Ocurrió un error al añadir el segmento de red de seguridad a una ruta.
16#fd20
Ninguna tarea (task) de seguridad
No aparece ninguna tarea (task) de seguridad ejecutándose.
16#fd22
Desigualdad de tamaño del chasis
Compruebe el número de módulos (modules) físicos de I/O de expansión que hay configurados para el controlador (controller) y luego actualice el número de módulos seleccionados de la lista de I/O de expansión en la página General del cuadro de diálogo Propiedades del controlador.
16#fd23
Tamaño del chasis superado
Para verificar el número de módulos (modules) físicos de I/O de expansión que admite el controlador (controller), abra el cuadro de diálogo Propiedades del controlador y expanda la lista I/O de expansión en la página General.
Configure el número de módulos (modules) físicos de I/O de expansión para que coincida con la selección de la lista I/O de expansión.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal