Fallos de módulo: 16#0800 - 16#08ff

Estos son los fallos del módulo: 16#0800 - 16#08ff
Código
Cadena
Explicación y posibles causas/soluciones
16#0800
El vínculo de la red en la ruta de acceso al módulo (module) está fuera de línea.
No hay interpretación disponible.
16#0801
RPI de multidifusión incompatible.
No hay interpretación disponible.
16#0810
No se dispone de datos de aplicación de destino.
La aplicación de control no ha inicializado los datos que debe producir el dispositivo receptor. Esto puede producirse cuando hay conexiones de "envío de datos" configuradas en un dispositivo receptor y la aplicación de control de dicho dispositivo no ha inicializado los datos que deben producirse.
Para el dispositivo receptor asociado a la conexión de "envío de datos" que informa de este error de conexión, inicie la aplicación de control y realice una escritura de datos como mínimo. Consulte la documentación del dispositivo receptor y su aplicación de control para obtener información sobre cómo hacerlo.
16#0814
Error de solicitud de conexión: Desigualdad de tipo de datos (data type).
Se encontró información de estado de conexión no válida.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal