Fallos de módulo: 16#0300 - 16#03ff

Estos son los fallos del módulo: 16#0300 - 16#03ff
Código
Cadena
Explicación y posibles causas/soluciones
16#0301
Error de solicitud de conexión: Sin memoria de búfer.
Puede existir una de las siguientes condiciones:
  • El controlador (controller) intenta establecer una conexión con el módulo (module) y ha recibido un error: un módulo de la ruta de acceso no tiene memoria.
  • Puede que el controlador (controller) intente conectarse con una etiqueta (tag) de un controlador originador que no está marcado como producido.
  • Puede que el controlador (controller) se intente conectar con una etiqueta (tag) de un controlador originador. Puede que la etiqueta (tag) no se haya configurado para permitir suficientes consumidores.
  • Reduzca el número o el tamaño de conexiones de este módulo (module).
  • Uno de los módulos (modules) de red que se encuentran entre el módulo y el controlador (controller) puede haberse quedado sin memoria. Compruebe la configuración de la red del sistema.
  • El módulo (module) puede estar sin memoria. Compruebe la configuración del sistema y la capacidad del módulo (module).
  • El módulo (module) en uso (es decir, el módulo físico) es diferente al módulo especificado en el árbol de configuración de I/O y por lo tanto está haciendo que la conexión o el servicio falle.
    El fallo puede producirse incluso cuando el módulo (module) haya pasado el test de codificación electrónica. Esto puede producirse cuando se usan las opciones Inhabilitar codificación o Módulo (module) compatible en la configuración del módulo, en lugar de la opción Exactamente igual.
    A pesar de pasar el test de codificación electrónica, el módulo (module) con el que se está conectando no tiene las mismas características o configuración que el módulo especificado en el árbol de configuración de I/O y no admite la conexión o servicio deseados.
    Compruebe el módulo en uso y verifique que coincida exactamente con el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S de la aplicación
    Logix Designer
    .
16#0302
Error de solicitud de conexión: Fuera del ancho de banda de comunicación.
El controlador (controller) intenta establecer una conexión con el módulo (module) y ha recibido un error. Un módulo de la ruta ha superado su capacidad de ancho de banda de comunicaciones.
Aumente el intervalo entre paquetes solicitados (Requested Packet Interval, RPI) y vuelva a configurar la red con
RSNetWorx
.
Distribuya la carga en otro módulo (module) de puente.
16#0303
Error de solicitud de conexión: No hay un puente disponible.
El controlador (controller) intenta establecer una conexión con el módulo (module) y ha recibido un error. Un módulo de la ruta ha superado su capacidad de ancho de banda de comunicaciones.
Distribuya la carga en otro módulo (module) de puente.
16#0304
No se ha configurado para enviar datos programados.
El módulo (module) ControlNet no está programado para enviar datos. Use el software
RSNetWorx
para programar o reprogramar la red ControlNet.
16#0305
Error de solicitud de conexión: la configuración de ControlNet en el controlador (controller) no es igual a la configuración del puente.
La configuración ControlNet del controlador (controller) no es igual a la configuración el módulo (module) de puente. Esto puede suceder porque un módulo (module) de ControlNet ha cambiado después de programar la red o porque se ha cargado un nuevo programa (program) de control en el controlador (controller).
Use el software
RSNetWorx
para reprogramar las conexiones.
16#0306
No hay un maestro de configuración ControlNet (CCM) disponible.
No se encuentra el maestro de configuración de ControlNet (CCM). Los módulos (modules) 1756-CNB y PLC-5C son los únicos módulos capaces de actuar como CCM, y el CCM debe tener número de nodo 1.
Compruebe que haya un módulo (module) 1756-CNB o PLC-5C en el número de nodo 1 y que funcione correctamente.
Este fallo se puede producir temporalmente cuando se enciende el sistema y se resuelve cuando se localiza el CCM.
16#0311
Error de solicitud de conexión: Puerto no válido.
El controlador (controller) intenta establecer una conexión con el módulo (module) y ha recibido un error.
Verifique que todos los módulos (modules) del árbol Configuración de I/O son los módulos correctos.
16#0312
Error de solicitud de conexión: Dirección de vínculo no válida.
El controlador (controller) intenta establecer una conexión con el módulo (module) y ha recibido un error. Se ha especificado una dirección de vínculo no válida. Una dirección de vínculo puede ser un número de ranura, una dirección de red o el número y grupo inicial del chasis de I/O remoto.
Compruebe que el número de ranura seleccionado para este módulo (module) no sea mayor que el tamaño del rack.
Compruebe que el número de nodo de ControlNet no sea mayor que el número máximo de nodo configurado para la red en el software
RSNetWorx
.
16#0315
Error de solicitud de conexión: Tipo de segmento no válido.
La ruta o el tipo de segmento no son válidos.
Existen dos posibilidades:
  • el controlador (controller) intenta establecer una conexión con el módulo (module) y ha recibido un error. La conexión solicitada no es válida.
  • el módulo (module) en uso (es decir, el módulo físico) es diferente al módulo especificado en el árbol de configuración de I/O y por lo tanto está haciendo que la conexión o el servicio falle.
    El fallo puede producirse incluso cuando el módulo (module) haya pasado el test de codificación electrónica. Esto puede producirse cuando se usan las opciones Inhabilitar codificación o Módulo (module) compatible en la configuración del módulo, en lugar de la opción Exactamente igual.
    A pesar de pasar el test de codificación electrónica, el módulo (module) con el que se está conectando no tiene las mismas características o configuración que el módulo especificado en el árbol de configuración de I/O y no admite la conexión o servicio deseados.
    Compruebe el módulo en uso y verifique que coincida exactamente con el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S de la aplicación
    Logix Designer
    .
16#0317
Error de solicitud de conexión: Conexión no planificada.
El controlador (controller) intenta establecer una conexión ControlNet con el módulo (module) y ha recibido un error.
Use el software
RSNetWorx
para programar o reprogramar la conexión con este módulo.
16#0318
Error de solicitud de conexión: Dirección de vínculo no válida (no se puede autodirigir).
El controlador (controller) intenta establecer una conexión con el módulo (module) y ha recibido un error: la dirección del vínculo no es válida.
Compruebe que el módulo (module) ControlNet asociado tenga el número de ranura y/o nodo seleccionados.
16#0319
Error de solicitud de conexión: No hay recursos secundarios disponibles en chasis redundante.
El controlador (controller) intenta establecer una conexión con el módulo (module) y ha recibido un error. El módulo redundante no dispone de los recursos necesarios para aceptar la conexión.
Reduzca el tamaño o el número de conexiones de este módulo (module) o añada otro controlador (controller) o módulo ControlNet al sistema.
16#031a
Error de solicitud de conexión: Conexión en rack rechazada.
El controlador (controller) intenta establecer sin éxito una conexión directa con el módulo (module) y ha recibido un error. Ya se ha establecido una conexión optimizada del rack para este módulo (module) a través del 1756-CNB/R del mismo chasis.
  • Conéctese a este módulo (module) mediante el 1756-CNB/R del mismo chasis.
  • Conéctese a este módulo (module) mediante un 1756-CNB/R distinto para usar una conexión directa.
  • Cambie la primera conexión del rack optimizado a directa y después restablezca la segunda conexión directa.
  • Conéctese a este módulo (module) desde un controlador (controller) que se encuentre en el mismo chasis que el módulo (no se conecte mediante un 1756-CNB/R).
16#031e
Error de solicitud de conexión: No es posible consumir la etiqueta (tag).
  • El controlador (controller) intenta conectarse con una etiqueta (tag) de un controlador originador y ha recibido un error.
  • El controlador (controller) intenta conectarse a una etiqueta (tag) de un controlador originador que ya están utilizando demasiados consumidores. Incremente el número máximo de consumidores de la etiqueta (tag).
16#031f
Error de solicitud de conexión: No es posible consumir la etiqueta (tag).
No se ha encontrado ningún objeto de conexión del SC (controlador (controller) de servicio) que corresponda a una instancia de símbolo.
16#0322
Error de solicitud de conexión: Discrepancia de punto de conexión
Ha ocurrido una desigualdad en el punto de conexión.
Existen dos posibilidades:
  • la nueva conexión solicitada no coincide con la conexión ya existente. Compruebe los controladores (controllers) que están usando la conexión y verifique que todas las configuraciones sean idénticas.
  • la conexión solicitada no es un tipo de conexión de recepción o control.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal