Fallos de módulo: 16#0200 - 16#02ff

Estos son los fallos del módulo: 16#0200 - 16#02ff.
Código
Cadena
Explicación y posibles causas/soluciones
16#0203
Se ha superado el tiempo de espera para la conexión
El propietario o creador reconoce que el dispositivo de destino está en la red o backplane, sin embargo, los datos o messages de I/O no están recibiendo respuesta. En otras palabras, se puede acceder al destino, pero su respuesta no es la esperada. Por ejemplo, esta fallo puede aparecer cuando no se devuelven los paquetes de Ethernet multidifusión.
Cuando se produce este fallo, el controlador (controller) normalmente intenta interrumpir y volver a establecer la conexión continuamente.
Si está utilizando módulos (modules) FLEX I/O, compruebe que está usando el dispositivo terminal correcto.
16#0204
Error de solicitud de conexión: Se ha superado el tiempo de espera para la solicitud de conexión.
El controlador (controller) intenta establecer una conexión, sin embargo, el módulo (module) de destino no responde.
Parece también que falta el dispositivo en el backplane o red.
Para recuperar, realice estas acciones (actions):
  • Compruebe que el módulo (module) no se haya extraído, que sigue funcionando y recibiendo alimentación.
  • Compruebe que se ha indicado el número correcto de ranura.
  • Compruebe que el módulo (module) está conectado correctamente a la red.
Si está usando módulos (modules) FLEX I/O, compruebe que se encuentra en uso el bloque de terminal correcto.
16#0205
Error de solicitud de conexión: Parámetro no válido.
Existen dos posibilidades:
  • El controlador (controller) intenta establecer una conexión con el módulo (module) y ha recibido un error. Un parámetro tiene un error.
  • El módulo (module) en uso (es decir, el módulo físico) es diferente al módulo especificado en el árbol de configuración de I/O y por lo tanto está haciendo que la conexión o el servicio falle.
    El fallo puede producirse incluso cuando el módulo (module) haya pasado el test de codificación electrónica. Esto puede producirse cuando se usan las opciones Inhabilitar codificación o Módulo (module) compatible en la configuración del módulo, en lugar de la opción Exactamente igual.
    A pesar de pasar el test de codificación electrónica, el módulo (module) con el que se está conectando no tiene las mismas características o configuración que el módulo especificado en el árbol de configuración de I/O y no admite la conexión o servicio deseados.
    Compruebe el módulo en uso y verifique que coincida exactamente con el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S de la aplicación
    Logix Designer
    .
16#0206
Error de solicitud de conexión: El tamaño solicitado es demasiado grande.
Existen dos posibilidades:
  • El controlador (controller) intenta establecer una conexión con el módulo (module) y ha recibido un error. El tamaño solicitado es demasiado grande.
  • El módulo (module) en uso (es decir, el módulo físico) es diferente al módulo especificado en el árbol de configuración de I/O y por lo tanto está haciendo que la conexión o el servicio falle.
    El fallo puede producirse incluso cuando el módulo (module) haya pasado el test de codificación electrónica. Esto puede producirse cuando se usan las opciones Inhabilitar codificación o Módulo (module) compatible en la configuración del módulo, en lugar de la opción Exactamente igual.
    A pesar de pasar el test de codificación electrónica, el módulo (module) con el que se está conectando no tiene las mismas características o configuración que el módulo especificado en el árbol de configuración de I/O y no admite la conexión o servicio deseados.
    Compruebe el módulo en uso y verifique que coincida exactamente con el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S de la aplicación
    Logix Designer
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal