Detención segura 2 (SS2)
Esta instrucción se aplica solamente a los controladores
Compact GuardLogix
5380, GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.La instrucción Parada segura 2 (Safe Stop 2, SS2) inicia y monitoriza la desaceleración del motor o eje dentro de los límites establecidos para garantizar que el motor se lleve a una detención operativa. Una vez se ha detenido, SS2 sigue monitorizando la detención operativa del motor.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
Aplicación Detención segura 2
Detención segura 2 se utiliza con un variador de CIP Safety que suministra la velocidad y la posición de un motor o eje, y una instrucción de Interfaz de retroalimentación segura (SFX) para escalar la retroalimentación. Durante el funcionamiento, la instrucción SS2 señala el momento en que la velocidad del eje es igual o inferior a la Velocidad de inmovilización. Cuando se alcanza la inmovilización, SS2 inicia SOS (Detención operativa segura) para seguir monitorizando la inmovilización.
Operandos
IMPORTANTE:
Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
- Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben.
- Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben.
- Los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
ADVERTENCIA:
La estructura de control de seguridad de SS2 contiene información sobre el estado interno. Si se cambia cualquiera de los operandos de configuración durante el modo Marcha, acepte las modificaciones pendientes y cambiar el modo del controlador de Programa a Marcha para que se apliquen los cambios.
En la siguiente tabla se indican los operandos utilizados para configurar la instrucción.
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
Safety Control | SAFE_STOP_2 | etiqueta | Estructura de datos requerida para el funcionamiento adecuado de la instrucción. |
Restart Type | elemento de lista | Esta entrada selecciona el Tipo de reinicio para la instrucción. MANUAL (0) Se requiere una transición de 0 a 1 de la entrada Restablecer después de que Solicitud se haya eliminado para permitir que la instrucción funcione. AUTOMÁTICO (1) La instrucción se restablecerá cuando la Solicitud se haya eliminado y no haya ningún fallo presente [FP=0]. Una vez restablecida, la instrucción podrá funcionar. ATENCIÓN: Solo debe utilizar el Reinicio automático en aplicaciones en las que se determine que no se van a producir condiciones no seguras como consecuencia de su uso. | |
Cold Start Type | elemento de lista | Esta entrada selecciona el comportamiento cuando se aplica potencia del controlador o se cambia un modo del controlador a Ejecución. MANUAL (0) Se requiere una transición de 0 a 1 de la entrada Restablecer con la Solicitud eliminada para permitir que la instrucción funcione. AUTOMÁTICO (1) La instrucción se restablece cuando la Solicitud se ha eliminado. |
La siguiente tabla explica las entradas de la instrucción.
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
Stop Monitor Delay | INT | inmediato etiqueta | Este operando define el tiempo de retardo entre la solicitud de la función de SS2 y el inicio del Retardo de parada de monitorización de desaceleración. Consulte los diagramas de tiempo de Funcionamiento normal, para conocer la ilustración del Retardo de monitorización de detención y temporización de SS2. Rango: de 0 a 32767 Unidades: milisegundos |
Stop Delay | DINT | inmediato etiqueta | Este operando define el tiempo máximo permitido para que el eje alcance la Velocidad de inmovilización después de que se agote el tiempo de Retardo de monitorización de detención. Esta entrada se utiliza también para calcular una rampa de velocidad o la desaceleración por debajo de la cual debe permanecer el eje durante la ejecución de la instrucción. Consulte los diagramas de tiempo de Funcionamiento normal, para conocer la ilustración del Retardo de dparada y temporización de SS2. Rango: De 1 a 3000000 Unidades: milisegundos |
SS2 Standstill Speed | REAL | inmediato etiqueta | Este operando define el límite de velocidad que se utiliza para declarar que el movimiento se ha detenido. El variador está inmovilizado cuando la velocidad detectada es inferior o igual a la Velocidad de inmovilización configurada. Cuando se alcanza la Velocidad de inmovilización de SS2, comienza la monitorización de Inmovilización de SOS. Consulte los diagramas de tiempo de Funcionamiento normal, para conocer la ilustración de la Velocidad de inmovilización y temporización de SS2. Rango: 0Unidades: Unidades de posición / Unidad de tiempo |
Decel Ref Speed | REAL | inmediato etiqueta | Este operando se utiliza para calcular una rampa de velocidad o la desaceleración por debajo de la cual debe permanecer el eje durante la ejecución de la función. La instrucción SS2 calcula internamente la desaceleración como Velocidad de referencia de desaceleración/Retardo de parada. Consulte los diagramas de tiempo de Funcionamiento normal, para conocer la ilustración de la Velocidad de referencia de desaceleración y temporización de SS2. Rango: 0Unidades: Unidades de posición / Unidad de tiempo
CONSEJO:
Introduce la velocidad máxima del eje para la Velocidad de referencia de desaceleración y el tiempo máximo para desacelerar hasta la inmovilización para el Retardo de parada.
|
Decel Speed Tolerance | REAL | inmediato etiqueta | Este operando establece una tolerancia de velocidad alrededor de la rampa de velocidad por debajo de la cual debe permanecer el eje durante la ejecución de la función. Consulte los diagramas de tiempo de Funcionamiento normal, para conocer la ilustración de la Tolerancia de velocidad de desaceleración y temporización de SS2. Rango: 0Unidades: Unidades de posición / Unidad de tiempo |
Mode | SINT | inmediato etiqueta | Este operando selecciona la comprobación de velocidad o posición durante la monitorización de SOS. Rango: 1 o 2 1: Comprobación de posición 2: Comprobación de velocidad |
Check Delay | INT | inmediato etiqueta | Este operando define el tiempo de retardo entre el inicio de la función de SOS y el inicio de la monitorización de inmovilización. Rango: de 0 a 32767 Unidades: milisegundos |
SOS Standstill Speed | REAL | inmediato etiqueta | Este operando establece la velocidad máxima permitida antes de que la instrucción genere un fallo durante la monitorización de inmovilización de SOS cuando se selecciona el modo de Comprobación de velocidad. Rango: 0 |
Standstill Deadband | REAL | inmediato etiqueta | Este operando establece la desviación incremental máxima con respecto a la posición que se captura cuando se agota el Retardo de comprobación. Si se supera la desviación máxima, esta instrucción generará un fallo. Rango: 0 |
Feedback SFX | SAFETY_FEEDBACK_INTERFACE | etiqueta | El operando de SFX de Retroalimentación proporciona datos de posición y velocidad. Se asigna este operando a la etiqueta Control de seguridad de la instrucción SFX que se utiliza con la instancia de instrucción SS2. Se utilizan los miembros siguientes de la etiqueta Control de seguridad de SFX:
Unidades: Conteos de retroalimentación
Unidades: Unidad de posición / Unidad de tiempo
Unidades: Conteos de retroalimentación / Unidad de posición |
Request | BOOL | etiqueta | La entrada de Solicitud habilita la función de SS2 para que funcione. ON (1): Inicio de la función de SS2 para la ejecución. DESACTIVADO (OFF)(0): Permite restablecer la función de acuerdo con el Tipo de reinicio. |
Reset 1 | BOOL | etiqueta | Este operando restablece la función de SS2. Una transición de DESACTIVADO (OFF)(0) a ACTIVADO (ON)(1) restablece la función de SS2 y Fallo presente [FP], siempre que la Solicitud sea DESACTIVADO (OFF)(0) y se haya eliminado toda condición de fallo. La salida Restablecimiento requerido [RR] indica el momento en que se requiere un restablecimiento para restablecer la función. |
1
Algunos estándares de seguridad requieren la supervisión de la transición de la entrada de restablecimiento. Cuando se utiliza el restablecimiento para restablecer una función de seguridad, puede que se requiera lógica adicional para verificar la transición de la entrada de restablecimiento de Alto a Bajo o de Bajo a Alto.Esta tabla explica las salidas de las instrucciones. Las salidas son etiquetas externas (módulos de salida de seguridad) o etiquetas internas que se usan en otras rutinas de lógica.
Operando | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
Output 1 [O1] | BOOL | ON (1): Indica que la instrucción se está ejecutando y que la función no presenta fallos. DESACTIVADO (OFF)(0): Cualquiera de las condiciones siguientes:
|
Reset Required [RR] | BOOL | ON (1): Indica que se requiere un restablecimiento para reiniciar la instrucción o para borrar fallos. Consulte Entrada de restablecimiento para la secuencia Restablecer. DESACTIVADO (OFF)(0): Funcionamiento normal en funcionamiento de Reinicio automático. |
Fault Present [FP] | BOOL | ON (1): Hay un fallo presente en la instrucción. DESACTIVADO (OFF)(0): La instrucción funciona normalmente. |
Diagnostic Code | SINT | Esta salida indica el estado de diagnóstico de la instrucción. Consulte los Códigos de diagnóstico y las Acciones correctivas para códigos y acciones específicos. |
SS2 Fault Type | SINT | Esta salida indica el tipo de fallo de SS2 que ha ocurrido. Consulte los Códigos de fallo y las Acciones correctivas para códigos y acciones específicos. |
SOS Fault Type | SINT | Esta salida indica el tipo de fallo de SOS que ha ocurrido. Consulte los Códigos de fallo y las Acciones correctivas para códigos y acciones específicos. |
Stop Monitor Delay Active | BOOL | ON (1): Indica que el temporizador de Retardo de monitorización de detención está activo. |
Check Delay Active | BOOL | ON (1): Indica que el temporizador de retardo de comprobación está activo. |
Speed Limit | REAL | Cuando Retardo de parada es ON (1), esta salida indica el límite de velocidad real del eje monitorizado. Si se supera esta velocidad, la instrucción generará un fallo. El límite de velocidad será una función de rampa que se reduce a cero durante el Retardo de parada, tal como se muestra en las figuras en Funcionamiento normal. Unidades: Unidad de posición / Unidad de tiempo. |
Deceleration Ramp | REAL | Esta salida indica la función de rampa en tiempo real sin el término Tolerancia de velocidad de desaceleración, tal como se muestra en las figuras en Funcionamiento normal. Unidades: Unidad de posición / Unidad de tiempo. |
Standstill Set Point | REAL | Esta salida se establece con la Posición real cuando comienza la monitorización de SOS. |
Esta tabla explica las salidas de la instrucción que se han escrito para la etiqueta especificada por el usuario.
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
SS2 Active | BOOL | etiqueta | La instrucción SS2 escribe el estado de SS2 activa para esta etiqueta. DESACTIVADO (OFF)(0): SS2 no está activa ON (1): SS2 activa SS2 activa se establece en ACTIVADO (ON)(1) cuando SS2 se solicita después de restablecerse. SS2 activa se restablece en OFF(0) cuando se restablece la función SS2.
CONSEJO:
Se asigna el operando de SS2 activa al miembro de SS2 activa de la estructura de etiqueta de salida de seguridad correspondiente a la instancia de seguridad de movimiento del módulo de variador. El Estado de seguridad del eje correspondiente se actualiza automáticamente en la estructura de etiqueta del eje del variador para habilitar la coordinación de la tarea de movimiento con la tarea de seguridad.
|
SS2 Fault | BOOL | etiqueta | La instrucción SS2 escribe el estado Fallo SS2 para esta etiqueta. DESACTIVADO (OFF)(0): No presenta fallos ON (1): Fallado Fallo de SS2 se establece en ON (1) para los siguientes tipos de fallos y las condiciones correspondientes:
CONSEJO:
Se asigna el operando de Fallo de SS2 al miembro de Fallo de SS2 de la estructura de etiqueta de salida de seguridad correspondiente a la instancia de seguridad de movimiento del módulo de variador. La etiqueta Fallos de seguridad del eje correspondiente se actualiza automáticamente en la estructura de etiqueta del eje del variador para habilitar la coordinación de la tarea de movimiento con la tarea de seguridad.
|
SOS Active | BOOL | etiqueta | La instrucción SS2 escribe el estado de SOS activa para esta etiqueta. DESACTIVADO (OFF)(0): SOS no está activa ON (1): SOS activa
CONSEJO:
Se asigna el operando de SOS activa al miembro de SOS activa de la estructura de etiqueta de salida de seguridad correspondiente a la instancia de seguridad de movimiento del módulo de variador. El Estado de seguridad del eje correspondiente se actualiza automáticamente en la estructura de etiqueta del eje del variador para habilitar la coordinación de la tarea de movimiento con la tarea de seguridad.
|
SOS Standstill | BOOL | etiqueta | La instrucción SS2 escribe el estado de Inmovilización de SOS para esta etiqueta. DESACTIVADO (OFF)(0): La velocidad o la posición no se encuentran inmovilizadas. ON (1): La velocidad o la posición se encuentran dentro de los límites de inmovilización.
CONSEJO:
Se asigna el operando de Inmovilización de SOS al miembro de Inmovilización de SOS de la estructura de etiqueta de salida de seguridad correspondiente a la instancia de seguridad de movimiento del módulo de variador. El Estado de seguridad del eje correspondiente se actualiza automáticamente en la estructura de etiqueta del eje del variador para habilitar la coordinación de la tarea de movimiento con la tarea de seguridad.
|
SOS Fault | BOOL | etiqueta | La instrucción SS2 escribe el estado de Fallo de SOS para esta etiqueta. DESACTIVADO (OFF)(0): No presenta fallos ON (1): Fallado Fallo de SOS se establece en ON (1) para los siguientes tipos de fallos y las condiciones correspondientes:
CONSEJO:
Se asigna el operando de Fallo de SOS al miembro de Fallo de SOS de la estructura de etiqueta de salida de seguridad correspondiente a la instancia de seguridad de movimiento del módulo de variador. La etiqueta Fallos de seguridad del eje correspondiente se actualiza automáticamente en la estructura de etiqueta del eje del variador para habilitar la coordinación de la tarea de movimiento con la tarea de seguridad.
|
IMPORTANTE:
No escriba en ninguna etiqueta de salida de instrucción bajo ninguna circunstancia.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte el Índice a través de matrices para ver si hay fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | Las salidas .01, .FP, .RR, .SS2Active, .SS2Fault, .StopMonitorDelayActive, .SpeedLimit, .DecelerationRamp, .SOSActive, .SOSStandstill, .SOSFault y .CheckDelayActive se borran a OFF(0). La salida Código de diagnóstico se establece a 0. La salida Tipo de error se establece en 1. |
La condición de entrada de renglón es falsa | Las salidas .O1, .SS2Active, .SOSActive, .SOSStandstill, .StopMonitorDelayActive y .CheckDelayActive se borran a OFF(0). La salida Límite de velocidad se establece en 0 La Rampa de desaceleración se establece en 0 El Punto de ajuste de inmovilización se establece en 0 Si hay un fallo de instrucción cuando el reglón es falso, se mantendrá la condición de fallo y se visualizará el Código de diagnóstico. |
La condición de entrada de renglón es verdadera | La instrucción se ejecuta. |
Post-escaneado | N/A |
Operación
Funcionamiento normal
La función de SS2 comienza si se ha restablecido previamente y la entrada Solicitud se declara como ACTIVADO (ON)(1). En este punto, comenzará el Temporizador de retardo de monitorización de detención. Cuando se agota el Temporizador de retardo de monitorización de parada, se captura la velocidad del eje actual y comienza el temporizador de Retardo de parada. Mientras se ejecuta el Temporizador de retardo de parada, la velocidad del eje se monitoriza en tiempo real de acuerdo con la función de Límite de velocidad, S(t), comenzando con el Temporizador de retardo de parada:
Función de límite de velocidad
S(t) = S0 + St - (Sr/Ts)(t)
Donde:
S(t) = Límite de velocidad
S0 = Velocidad capturada al final del Retardo de monitorización de detención
S = Tolerancia de velocidad de desaceleración
Sr = Velocidad de referencia de desaceleración
Ts = Retardo de parada
t = valor del Temporizador de retardo de parada
Cuando se alcanza la Velocidad de inmovilización de SS2, comienza la función de monitorización de Parada operacional segura (SOS) en la función de SS2. Tenga en cuenta que la Velocidad de inmovilización de SS2 se alcanza antes de que se agote el temporizador de Retardo de parada en funcionamiento normal.
Cuando comienza la monitorización de SOS, empieza el temporizador de Retardo de comprobación. Después de que se agote el temporizador de Retardo de comprobación, se captura la posición. La velocidad o la posición, proporcionada por una instrucción SFX, se compara con la Velocidad de inmovilización de SOS o la Banda muerta de inmovilización, según el modo establecido. Después de que se agote el Retardo de comprobación, la salida Inmovilización se establecerá en ON(1) mientras la velocidad sea inferior a la Velocidad de inmovilización de SOS y la función no tenga fallos. La monitorización de SOS se mantiene activa mientras no haya fallos y la entrada Solicitud sea ON(1). Si la velocidad del eje monitorizado supera el límite de Inmovilización, la función de SOS generará un fallo.
Los valores de posición utilizados en la instrucción SS2 se indican en Unidades de posición. Los valores de velocidad utilizados en la instrucción SS2 se indican en Unidades de posición/Unidad de tiempo. Una unidad de posición es definida por el usuario de acuerdo con la aplicación correspondiente y se configura en la instrucción SFX. Las unidades de tiempo se configuran también en la instrucción SFX y se pueden seleccionar como segundos o minutos.
Etiquetas de paso
Un Variador de monitorización de movimiento seguro tiene uno o más ejes de movimiento controlados por una tarea de movimiento. El Variador de monitorización de movimiento seguro tiene también una o más instancias de seguridad de movimiento que admiten las funciones de seguridad utilizadas en una tarea de seguridad de un controlador de seguridad. Algunas de las etiquetas asociadas a una instancia de seguridad de movimiento del variador son etiquetas de paso. La tabla siguiente muestra las etiquetas de paso y las etiquetas del eje correspondiente para la función de SS2:
Salida de instrucción SS2 | Etiquetas de paso para instancia de seguridad de movimiento | Acción del variador de monitorización de movimiento seguro | Etiquetas de eje |
|---|---|---|---|
SS2 activa (SS2 Active) | módulo 1 :SO.SS2Active[instance2 ] | actualiza la etiqueta | axis3.SS2ActiveStatus |
Fallo de SS2 (SS2 Fault) | módulo 1 :SO.SS2Fault[instance2 ] | actualiza la etiqueta | axis3.SS2Fault |
SOS activa (SOS Active) | module 1 :SO.SOSActive[instance2 ] | actualiza la etiqueta | axis3.SOSActiveStatus |
Inmovilización de SOS (SOS Standstill) | module 1 :SO.SOSStandstill[instance2 ] | actualiza la etiqueta | axis3.SOSStandstillStatus |
Fallo de SOS | module 1 :SO.SOSFault[instance2 ] | actualiza la etiqueta | axis3.SOSFault |
1
módulo es el nombre del módulo de variador del árbol de configuración de E/S de Logix Designer.2
instancia es 1 o 2 para los variadores de eje doble; de lo contrario, es cero3
eje es el nombre de eje del Grupo de movimiento de Logix Designer y está asociado al móduloCuando se asignan las salidas SS2 activa, SOS activa, Inmovilización de SOS, Fallo de SS2 y Fallo de SOS a las etiquetas de paso de la instancia de seguridad de movimiento, las etiquetas correspondientes Estado de seguridad del eje y Fallos de seguridad del eje se actualizan automáticamente en el controlador de movimiento. La tarea de control de movimiento del controlador de movimiento lee las etiquetas Estado de seguridad del eje y Fallos de seguridad del eje para coordinar el funcionamiento entre la tarea de seguridad y la tarea de movimiento. A continuación se muestra una secuencia típica de eventos:
- La aplicación de seguridad recibe una entrada para detener un eje.
- La aplicación de seguridad establece la entrada Solicitud en ON(1) para solicitar la función de SS2.
- La instrucción SS2 establece la salida SS2 activa y escribe la etiqueta module:SO.SS2Active[instance] de la instancia de seguridad de movimiento del variador.
- La instancia de seguridad de movimiento del variador actualiza la etiqueta Estado de seguridad del eje leída en el controlador de seguridad.
- A continuación, la aplicación de movimiento detiene el variador, de acuerdo con un perfil de rampa de detención.
- La función de SS2 monitoriza el eje para garantizar que no se supere la velocidad de detención con respecto a la rampa de tiempo.
- Cuando la función de SS2 detecta Inmovilización de SS2, la instrucción SS2 escribe la etiqueta module:SO.SOSActive[instance] de la instancia de seguridad de movimiento del variador.
- Cuando la función de SOS detecta Inmovilización de SOS, la instrucción SS2 escribe la etiqueta module:SO.SOSStandstill[instance] de la instancia de seguridad de movimiento del variador.
- La aplicación de movimiento lee las etiquetas Estado de seguridad del eje y sigue manteniendo la posición o la velocidad cero.
Funcionamiento normal, Reinicio automático
El diagrama siguiente muestra un diagrama de tiempo para funcionamiento normal con Reinicio automático. En funcionamiento normal, la salida SS2 activa se mantendrá en ON(1) mientras la función de SS2 no se restablezca. Para un funcionamiento con reinicio automático, la función de SS2 se restablece cuando se elimina la Solicitud OFF(0), siempre que no se produzcan fallos. Cuando se restablece la función de SS2, la salida O1 se establecerá en ON(1), lo que indica que la función está lista para funcionar.
En el diagrama, la función de Límite de velocidad se muestra como una línea roja continua que genera una rampa hacia la velocidad cero. La velocidad debe mantenerse por debajo de la función de Límite de velocidad para mantener el funcionamiento normal. Después de que se alcance la Velocidad de inmovilización de SS2, la salida SOS activa es ON(1), lo que indica que la función de SOS en SS2 está activa y permanece en ON(1) mientras la Solicitud siga siendo ON(1).

Funcionamiento normal, Reinicio manual
Cuando se ha configurado el reinicio manual, la función de SS2 se debe restablecer antes de un funcionamiento posterior. La salida Restablecimiento requerido indica que la entrada Restablecer debe realizar una transición de OFF(0) a ON(1) para restablecer la instrucción después de que la entrada Solicitud se elimine OFF(0). El diagrama siguiente muestra el funcionamiento normal con reinicio manual.

Funcionamiento con fallos
Funcionamiento con fallos, Fallo de desaceleración
El diagrama siguiente, un diagrama de tiempo de SS2 en el que se produce un Fallo de desaceleración, muestra la velocidad del eje que supera la Función de límite de velocidad, lo que da como resultado un Fallo de desaceleración. Tenga en cuenta que el diagrama de tiempo se muestra para el Reinicio manual. Con Reinicio automático, la temporización es similar, excepto que la salida Restablecimiento requerido [RR] no pasa al estado ON(1) hasta que se produce un fallo.

Funcionamiento con fallos, Fallo de velocidad de inmovilización
El diagrama siguiente muestra SS2 en el punto donde se produce un Fallo de velocidad de inmovilización. Tal como se muestra, la velocidad del eje alcanza la Velocidad de inmovilización de SS2 y SOS pero, durante la función de SOS, la velocidad aumentó hasta que se superó la Velocidad de inmovilización de SOS, lo que dio como resultado un fallo. Tenga en cuenta que el diagrama de tiempo se muestra para el Reinicio manual. Con Reinicio automático, la temporización es similar, excepto que la salida Restablecimiento requerido [RR] no pasa al estado ON(1) hasta que se produce el fallo.

Códigos de fallo y acciones correctivas
Códigos de fallo de SS2
Código de fallo | Descripción | Acción correctiva |
|---|---|---|
1 | Sin fallo | Ninguno. |
2 | Fallo de configuración no válida |
|
3 | Fallo de desaceleración: el eje que se está monitorizando para la detención ha superado la rampa de límite de velocidad calculada por la instrucción. |
|
4 | Fallo de tiempo máximo: se ha superado el tiempo máximo para alcanzar la inmovilización de SS2. |
|
102 | Fallo de instrucción SFX no lista | Asegúrese de que la instrucción SFX que suministra entradas a esta instancia de SS2 se esté ejecutando y no tenga fallos antes de solicitar SS2. |
Códigos de fallo de SOS
Código de fallo | Descripción | Acción correctiva |
|---|---|---|
1 | Sin fallo | Ninguno. |
2 | Fallo de configuración no válida |
|
3 | Fallo de posición de inmovilización | Asegúrese de que el movimiento se encuentre dentro de la Banda muerta de inmovilización después de que se agote el tiempo de retardo de comprobación. |
4 | Fallo de velocidad de inmovilización | Asegúrese de que la velocidad sea inferior al límite de Inmovilización antes de que se agote el tiempo de retardo de comprobación. |
101 | Fallo de desbordamiento de cálculo de ventana de posición. El Escalado de posición desde la etiqueta Retroalimentación de SFX multiplicada por la Ventana de posición supera (2^31 – 1) |
|
Códigos de diagnóstico y acciones correctivas
Código de diagnóstico | Descripción | Acción correctiva |
|---|---|---|
0 | Sin información de diagnóstico. | Ninguno |
10 | El reglón se ha convertido en falso mientras se ejecutaba la instrucción. | Asegúrese de que esta instrucción esté habilitada. |
20 | El valor de Retardo de monitorización de detención no es válido. | Se debe utilizar un valor INT de 0 a 32767 |
21 | El valor de Retardo de parada no es válido. | Un valor DINT debe encontrarse entre 0 y 3.000.000 |
22 | El valor de Velocidad de inmovilización de SS2 no es válido. | La Velocidad de inmovilización de SS2 debe ser un número REAL no negativo |
23 | El valor de Velocidad de referencia de desaceleración no es válido. | Debe ser un número REAL no negativo |
24 | El valor de Tolerancia de velocidad de desaceleración no es válido. | Debe ser un número REAL no negativo |
25 | El valor de modo no es válido. | Se debe utilizar un valor INT de 1 (Comprobación de velocidad) o 2 (Comprobación de posición). |
26 | El valor de Retardo de comprobación no es válido. | Se debe utilizar un valor INT entre 0 y 32767. |
27 | Banda muerta de inmovilización no válida | Debe ser un número REAL no negativo. |
28 | Velocidad de inmovilización no válida | Debe ser un número REAL no negativo. |
Ejemplo

Entregue su opinión
0