Unidades de atributo
Las Unidades de atributos definen la nomenclatura de las unidades que se encuentran en la columna Semántica de los valores de muchos de los Atributos de eje de control de movimiento. En general, los valores de los atributos se especifican en unidades relevantes para los ingenieros de control de movimiento.
Referencia cruzada de unidades de atributos
Unidad de atributo | Unidades aplicables | Semántica de los valores |
|---|---|---|
Unidad de posición | Cadena de usuario | Unidad de medición de desplazamiento de movimiento definida por el usuario, por ejemplo, metros, pulgadas, milímetros, revoluciones o grados. |
Unidades de velocidad | Unidades de posición/seg | Por ejemplo, revoluciones/seg, pulgadas/seg |
Unidades de aceleración (Accel Units) | Unidades de posición/seg 2 | Por ejemplo, revs/seg 2 , pulg./seg2 |
Unidades de variación (Jerk Units) | Unidades de posición/seg 3 | Por ejemplo, revs/seg 3 , pulg./seg3 |
% de valor nominal del dispositivo | % | Porcentaje sobre la capacidad continua del dispositivo, en el que el 100 % corresponde al funcionamiento a la especificación continua nominal del dispositivo. Esta unidad puede aplicarse a los atributos relacionados con la velocidad, el par, la fuerza, la corriente, el voltaje y la potencia. Se puede aplicar a motores, inversores, conversores o reguladores de bus. Esta unidad puede usarse independientemente de si el valor del atributo representa un nivel instantáneo o un nivel promedio en el tiempo; la unidad adecuada del valor nominal del dispositivo viene dada. Como con todos los atributos expresados en porcentajes, un valor de atributo de 100 implica un porcentaje del 100 %. |
Unidades de potencia | Kw | Kilovatios |
Unidades de inercia | Kg-m 2 | Kilogramos-metro 2 |
Unidades de masa | Kg | Kilogramo |
Unidades de ancho de banda de lazo | Hz | Hercios |
Unidades de frecuencia de filtro | Hz | Hercios |
Conteos | Unidad de control fundamental para la distancia. Por ejemplo, conteos de retroalimentación o conteos de planificador. |
Entregue su opinión