Guía de tamaño de derechos de Runtime
En las tablas de esta sección se describen las funciones disponibles con
FactoryTalk® Optix™
y el número de tokens de funciones necesarios para usarlas.
IMPORTANTE:
Use las siguientes tablas solo como guía. Consulte Herramienta de Tamaño de Runtime (Runtime Sizing) para obtener paquetes de tokens actualizados y saber cómo determinar el paquete de tokens que mejor se adapte a sus necesidades.
Paquetes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del paquete | XS | S | M | L | XL |
Tokens de características incluidos | 5 | 8 | 11 | 15 | 21 |
Característica | Valor de token |
|---|---|
Marco básico, gráficos, controles de datos, tablas, gestión de usuarios | Incluido con todos los paquetes de tokens |
Representación gráfica de HMI (1 cliente) | 1 |
Representación gráfica de HMI HTML5 (1 cliente web) | 1 |
Representación gráfica de HMI HTML5 (hasta 3 clientes web) | 2 |
Representación gráfica de HMI HTML5 (hasta 5 clientes web) | 3 |
Representación gráfica de HMI HTML5 (hasta 10 clientes web) | 5 |
Representación gráfica de HMI HTML5 (hasta 20 clientes web) | 7 |
Alarmas | 1 |
Registrador de eventos (incluye historial de alarmas) | 1 |
Retentividad de tiempo de ejecución | 1 |
Registrador de datos | 1 |
Recetas | 1 |
Informes básicos en PDF | 1 |
Auditoría de firma | 1 |
Autenticación de Active Directory | 1 |
Firma de documentos | 1 |
Característica | Valor de token |
|---|---|
Cliente OPC UA: FactoryTalk® Optix™ es un cliente para otro servidor OPC UA | |
Cliente OPC UA: (conectado a 1 servidor) | 1 |
Cliente OPC UA: (conectado a varios servidores) | 2 |
Servidor OPC UA: FactoryTalk® Optix™ es un servidor para otros clientes OPC UA | |
Servidor OPC UA: (1 cliente conectado) | 1 |
Servidor OPC UA: (hasta 3 clientes conectados) | 2 |
Servidor OPC UA: (hasta 5 clientes conectados) | 3 |
Servidor OPC UA: (hasta 10 clientes conectados) | 5 |
Servidor OPC UA: (hasta 20 clientes conectados) | 7 |
Característica | Valor de token |
|---|---|
Base de datos: incrustada (base de datos única) | Incluido con el registrador de datos |
Base de datos: ODBC (1 conexión de base de datos) | 1 |
Base de datos: ODBC (hasta 3 conexiones de base de datos) | 2 |
Base de datos: ODBC (hasta 5 conexiones de base de datos) | 3 |
Base de datos InfluxDB - Embebida | 1 |
Característica | Valor de token |
|---|---|
Agente MQTT (máximo 25 conexiones) | 1 |
Suscriptor de MQTT | 1 (por conexión de agente) |
Publicador de MQTT | 1 (por conexión de agente) |
Característica | Valor de token |
|---|---|
Para controladores
Logix 5000®
| |
1 conexión de controlador | Se incluye con todos los paquetes de tokens o 1 en función del dispositivo de destino de Runtime |
Varias conexiones de controlador | 1 o 2 en función del dispositivo de destino de Runtime
|
Para controladores no Allen-Bradley® | |
1 conexión de controlador | 1 |
Varias conexiones de controlador | 2 |
Carga de etiquetas en tiempo de ejecución desde el controlador (Siemens S7, Beckhoff) | 1 |
Ejemplo de derechos de Runtime
La tabla siguiente muestra las funciones típicas que se pueden utilizar en las aplicaciones
FactoryTalk® Optix™
. Puede usar cualquier combinación de funciones en una aplicación, siempre y cuando la licencia de Runtime cubra el total de tokens de función necesarios.Característica | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
Conectividad del controlador, servidor OPC UA activo y pantalla básica | |||||
Controlador Rockwell Automation® único | |||||
Servidor OPC (1 cliente conectado) | |||||
Registro de datos con base de datos local | |||||
Gráficos de HMI | |||||
HMI básica que incluye todas las capacidades de XS más: | |||||
Compatibilidad con controladores de terceros | — | ||||
Alarmas | — | ||||
Informes básicos | — | ||||
Seguridad con Active Directory | — | ||||
Estación HMI que incluye todas las capacidades de Small más: | |||||
Varios controladores ( Rockwell Automation® o de terceros) | — | — | |||
Recetas | — | — | |||
Cliente OPC UA | — | — | |||
Estación HMI completa que incluye todas las capacidades M más: | |||||
HMI HTML5 con hasta tres clientes web | — | — | — | ||
Firmas de auditoría | — | — | — | ||
Base de datos: ODBC con una conexión de base de datos | — | — | — | ||
Estación HMI extensible que incluye todas las capacidades L más: | |||||
Varias conexiones de cliente OPC UA | — | — | — | — | |
Servidor OPC UA para múltiples clientes | — | — | — | — | |
Base de datos: ODBC con varias conexiones de base de datos | — | — | — | — | |
También hay disponibles derechos de Station Runtime ilimitados | — | — | — | — | |
1
Para ordenadores industriales
ASEM™
6300 o dispositivos con Optix incorporado, se deduce un token de función para la comunicación con los controladores Rockwell Automation®
.
Entregue su opinión