Protocolo de aplicación de Runtime
Protocolo de aplicación de Runtime

FactoryTalk® Optix™
proporciona una amplia variedad de opciones de conectividad integradas y fiables, desde el controlador hasta la nube.- Conectividad preferida con controladoresControlLogix®,CompactLogix®,Micro800™yMicroLogix™
- Integración del modelo de información OPC UA y puede comunicarse con cualquier cliente o servidor OPC UA
- Conectividad de cliente MQTT para pub/sub más un agente MQTT incrustado
- Conectividad con servidores REST
- Las opciones de base de datos incluyen compatibilidad con SQLite incrustada, InfluxDB externa y ODBC para MySQL y MS SQL Server
- Conectividad de cliente web con capacidades de servidor web seguro
- Conectividad de Azure® a través de Azure Event Grid
La compatibilidad con variadores de terceros incluye:
- Variador deAllen-Bradley®EtherNet/IP™
- Beckhoff TwinCAT
- CODESYS
- Variador de controladoresMicro800™
- Variador de controladoresMicroLogix™1400
- Mitsubishi MELSEC FX3U
- Mitsubishi MELSEC Q/FGX5U
- Variador Modbus
- Variador de OmronEtherNet/IP™
- Variador Omron FINS
- Rockwell Automation®EtherNet/IP™
- Comunicación en serie
- Variador Siemens S7 TCP
- Variador Siemens S7 TIA PROFINET
Entregue su opinión