Bibliotecas de código de aplicación/contenido de confianza

Rockwell Automation®
ha creado bibliotecas de contenido de aplicaciones estándar para ayudarle a integrar fácilmente los productos de automatización en los sistemas. Este contenido de aplicaciones ayuda a los ingenieros a crear proyectos de automatización a partir de bibliotecas estandarizadas, administradas por el ciclo de vida y centradas en las aplicaciones de una manera eficiente.
Reduzca los costes de diseño, cree proyectos más rápido e impulse resultados consistentes con la Biblioteca
Rockwell Automation®
de objetos de proceso (Bibliotecas
PlantPAx®
), las Bibliotecas de objetos de dispositivo y las bibliotecas de fabricantes de equipos.
Las siguientes bibliotecas y versiones de
FactoryTalk® Optix™
son compatibles:
Bibliotecas compatibles
Biblioteca
Versión compatible con
FactoryTalk® Optix™
1.5
Versión compatible con
FactoryTalk® Optix™
1.4
Power Device
3.06
3.05
Safety Device
1.06
1.05
Network Device
12.05
12.04
Condition Monitoring Device
1.03
1.02
Hardy Device
1.01
1.00
IO Device
5.05
—
IO-Link Device
3.03
—
Mettler Toledo Device
1.01
—
Plex APM
1.01
1.00
Plex QMS
1.01
1.00
Fiix®
1.01
1.00
Puede descargar las bibliotecas en el Centro de compatibilidad y descarga de productos (Product Compatibility and Download Center,PCDC). El PCDC está disponible en rok.auto/pcdc.
1 Para obtener más información, consulte
Manual de referencia de la Power Device Library, publicación DEVICE-RM100
2 Para obtener más información, consulte
Manual de referencia de objetos de la
FactoryTalk® Optix™
Plex APM Library, publicación INFO-RM005
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal