Derechos de Runtime incluidos con los dispositivos de destino
Los derechos de Runtime difieren entre los dispositivos de destino. Algunos dispositivos de destino desde
Rockwell Automation®
incluyen el derecho de FactoryTalk® Optix™
Runtime, como se muestra en la siguiente tabla.Tipo de dispositivo | Software | Derecho incluido | Actualización disponible | Máximo derecho |
|---|---|---|---|---|
Módulo de Embedded Edge Compute (1756-CMEE1Y1) | FactoryTalk® Remote Access™ Runtime | Pro | - | - |
FactoryTalk® Optix™ Runtime | XS (5 tokens de funciones) | Sí | L (15 tokens de funciones) | |
OptixPanel™ Compact | FactoryTalk® Remote Access™ Runtime | Basic | Sí | Pro |
FactoryTalk® Optix™ Runtime | S (8 tokens de funciones) | Sí | M (11 tokens de funciones) | |
OptixPanel™ Standard | FactoryTalk® Remote Access™ Runtime | Pro | - | - |
FactoryTalk® Optix™ Runtime | M (11 tokens de funciones) | Sí | L (15 tokens de funciones) | |
Ordenadores industriales ASEM™ 6300 | FactoryTalk® Remote Access™ Runtime | Basic | Sí | Pro |
FactoryTalk® Optix™ Runtime | - | Sí | XL (21 tokens de funciones) | |
OptixEdge™ Standard | FactoryTalk® Remote Access™ Runtime | Pro | - | - |
FactoryTalk® Optix™ Runtime | XS (5 tokens de funciones) | - | - | |
Ordenadores y servidores industriales x64 | FactoryTalk® Remote Access™ Runtime | - | Sí | Pro |
FactoryTalk® Optix™ Runtime | - | Sí | XL (21 tokens de funciones) |
CONSEJO:
Se puede actualizar los derechos a través del Portal de Comercio. Puede actualizar cualquier derecho de cualquier tamaño, excepto XL, a tamaños mayores.
Entregue su opinión