Parámetros de Docker
Información de referencia sobre los parámetros de ejecución de Docker utilizados para iniciar contenedores
FactoryTalk® Optix™ Runtime
con derechos en línea o fuera de línea.Parámetro | Importancia | Descripción |
|---|---|---|
--publish 49100:49100 | Obligatorio | Asigna el puerto del servicio de implementación y actualización. El puerto externo 49100 debe asignarse al puerto interno 49100. No asigne este servicio a un puerto externo diferente. |
--env ADMIN_PASSWORD= admin_password | Obligatorio | Establece la contraseña de administrador que el contenedor requiere al iniciarse. |
--name container_name | Recomendado | El nombre del contenedor de Docker que se va a ejecutar. |
--publish external_port :internal_port | Opcional | Asigna el puerto de la interfaz web desde el puerto 49100. Utilice este parámetro si la aplicación utiliza un motor de presentación web.
|
--restart unless-stopped | Recomendado | Reinicia el contenedor automáticamente después de un error o de un reinicio del host, o si el servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix deja de funcionar. |
-d | Opcional | Ejecuta el contenedor en segundo plano. |
-v local_folder :/root/FTOptixApplication/Projects/app_name | Opcional | Vincula la carpeta de la aplicación a una carpeta local para conservar los cambios realizados en el tiempo de ejecución de Aplicación FactoryTalk Optix .
|
image_name | Obligatorio | Nombre de la imagen de Docker que se ejecutará en el contenedor de Docker .
CONSEJO:
Puede consultar las imágenes de
Docker disponibles introduciendo docker images en el terminal. |
Parámetro | Importancia | Descripción |
|---|---|---|
--env FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER= entitlement_serial_number | Obligatorio | Pasa el número de serie del derecho al contenedor al iniciar el contenedor. Utilice esta variable de entorno para la validación de derechos en línea. |
Parámetro | Importancia | Descripción |
|---|---|---|
--env license_environment_variable =offline_entitlement_value | Obligatorio | Pase el valor del derecho fuera de línea como variable de entorno al iniciar el contenedor. Utilice el valor de derecho fuera de línea para el derecho fuera de línea activado en el host. |
Docker runtime
Docker parameters
container licensing
online licensing
offline licensing
Entregue su opinión