Visualizar gráficos de modelo de información
Visualice los modelos de información de los proyectos de
FactoryTalk Optix
en forma de gráficos.
CONSEJO:
Para obtener más información sobre los modelos de información del proyecto, consulte Modelo de información.
Requisitos previos
Instale una aplicación que muestre gráficos
DGML
como Microsoft Visual Studio con el componente Editor DGML.
CONSEJO:
Para obtener más información sobre los archivos
DGML
, consulte la Referencia de Directed Graph Markup Language (DGML) - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.- Para visualizar los gráficos de modelo de información
- Realice una de las siguientes acciones:
- EnPropiedades, haga clic con el botón derecho en la propiedad.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en el nodo del proyecto.
- SeleccioneAnálisis de modeloy, a continuación, seleccione:
- Gráfico de modelo de info (solo para proyectos). Visualice únicamente los nodos, los tipos y las referencias relacionados con el proyecto del usuario.
- Gráfico de modelo de info (omitir espacios de nombres OPCUA/Core). Visualice los nodos, tipos y referencias de los espacios de nombres del proyecto de usuario y de los módulos deFTOptix, excepto el espacio de nombres OPC-UA y Core.
- Gráfico de modelo de información. Visualice todos los nodos, tipos y referencias de cualquier espacio de nombres.
Ejemplo de gráfico de modelo de información

information
model
information model
Entregue su opinión