MQTT
FactoryTalk® Optix™
cumple con Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) versiones 5.0 y 3.1.1, y el cliente admite la funcionalidad de publicador/suscriptor.MQTT es un protocolo de red ligero que utiliza un modelo de publicación-suscripción para la comunicación de máquina a máquina e IoT. Admite el intercambio eficiente de datos en redes con bajo ancho de banda, alta latencia o inestabilidad. Depende de un agente central para enrutar los mensajes en función de los temas.
MQTT 5.0 agrega un tratamiento ampliado de errores, incluidos los códigos de motivo y los acuses de recibo negativos. MQTT 3.1.1 proporciona informes de errores menos detallados y puede responder ignorando una solicitud o cerrando la conexión.
Esta sección incluye
- Información general de MQTT
- Estructura de carga útil predeterminada
- Información sobre cómo agregar y configurar los siguientes elementos para desarrollar la lógica de aplicación:
- Seguridad de la capa de transporte (Transport Layer Security, TLS) agente-cliente con y sin certificado de cliente
- Conector MQTT de Azure
- Agente MQTT
- Cliente de MQTT, publicador de MQTT y suscriptor de MQTT
Estructura de carga útil predeterminada
Estructura de la carga útil de MQTT de FactoryTalk Optix para carpetas con 2 etiquetas numéricas y 1 etiqueta de cadena:
{ "Timestamp": "2024-01-16T14:31:31.5096725+01:00", "Records": [ { "TagName": "ModbusTag1", "Value": 2 }, { "TagName": "ModbusTag2", "Value": 41 }, { "TagName": "ModbusTag3", "Value": “12” }, ] }
La estructura de carga útil predeterminada es fija.
mqtt
Entregue su opinión