Propiedades del dispositivo - Parámetros de la vista Configuración de control (versión 5.xxx y posteriores)
La vista
Configuración de control
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Funciones de entrada | |
Función de entrada 0 (IN0) Función de entrada 1 (IN1) Función de entrada 2 (IN2) Función de entrada 3 (IN3) Función de entrada 4 (IN4) Función de entrada 5 (IN5) | Especifica la función E300 que se activa cuando la entrada está activada. Esta configuración solo está disponible para las entradas admitidas por el Módulo de control especificado. Los posibles valores son:
|
Entrada de uso general | La entrada se comporta como una entrada estándar, sin ninguna función especial activada cuando la entrada está ON. |
Restablecer disparo | Restablecer disparo permite al usuario restablecer un relé electrónico de sobrecarga E300 cuando está en estado de disparo. Restablecer disparo tiene la misma funcionalidad que pulsar el botón azul de restablecimiento en el Dispositivo de comunicación E300. Un restablecimiento de disparo solo puede realizarse cuando se hayan eliminado todas las condiciones para el Evento de disparo. Para un Evento de disparo por sobrecarga, el % de capacidad térmica utilizada debe estar por debajo del valor especificado en Overload Reset Level. |
Disparo remoto | Obliga al relé electrónico de sobrecarga E300 a entrar en estado de disparo. |
Activar FLA2 | FLA2 se proporciona para programar el valor de FLA de alta velocidad en aplicaciones de motores de dos velocidades. |
Posición de prueba de MCC | Habilita un disparo cuando un MCC está en la posición de prueba y hay tensión o corriente presentes. |
Habilitar la detección de pérdida de línea | El relé electrónico de sobrecarga E300 puede supervisar una pérdida de línea basada en la corriente por fase con su función de disparo y advertencia por pérdida de línea, para detectar una pérdida rápida de línea en una fase específica y minimizar los daños y la pérdida de producción. La función de entrada permite especificar qué fase (o fases) se supervisarán para la pérdida de línea. |
Arranque de emergencia En caso de emergencia, puede ser necesario arrancar un motor aunque exista un fallo de protección o un fallo de comunicación. La condición de disparo puede ser el resultado de una condición de sobrecarga térmica o de que el número de arranques haya superado su configuración. Estas condiciones se pueden anular mediante la función de arranque de emergencia del relé electrónico de sobrecarga E300. Consejo : La activación del arranque de emergencia inhibe la protección contra sobrecarga y bloqueo de arranque. Funcionar en este modo puede provocar un sobrecalentamiento del equipo y un incendio. | |
Habilitar arranque de emergencia | La selección de este elemento habilita la función de arranque de emergencia. |
Método de activación del arranque de emergencia | Especifica el método utilizado para activar la función de arranque de emergencia. Los posibles valores son:
|
Temporización del arrancador | |
Retardo de transición | Cuando la estrategia de Control se establece en estrella-triángulo, esto especifica los milisegundos que el arrancador funcionará en modo estrella antes de que el arrancador pase al modo triángulo. Rango:
Etiqueta de Configuración (V5 y superiores): DeviceName:C.StarterTransitionDelay (unidad: 1 ms) |
Retardo de enclavamiento | Cuando la estrategia de Control utiliza varios contactores (avance y retroceso, por ejemplo), esto especifica los milisegundos que deben transcurrir al cambiar entre contactores. En este ejemplo, un Retardo de enclavamiento de 500 ms hace que el arrancador inversor desenergice el contactor de avance, espere 500 ms y, a continuación, energice el contactor de retroceso al cambiar entre avance y retroceso. Rango:
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.StarterInterlockDelay (unidad: 1 ms) |
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión