Vista de Configuración de control (versión 5.xxx y posteriores)

Esta vista admite Firmware V5.xxx y posteriores. Utilice esta vista para:
  • Configurar funciones de entrada.
  • Configurar inicio de emergencia.
  • Configurar la temporización del arrancador.
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal