Parámetros de la vista Configuración de control (versión 4.xxx y anteriores)
La vista
Configuración de control
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Funciones de entrada | |
Función de entrada 0 (IN0) Función de entrada 1 (IN1) Función de entrada 2 (IN2) Función de entrada 3 (IN3) Función de entrada 4 (IN4) Función de entrada 5 (IN5) | Especifica la función del E300 que se activa cuando la entrada está activada. Este ajuste de configuración solo está disponible para las entradas admitidas por el Módulo de control especificado. Los posibles valores son:
|
Entrada de propósito general | La entrada se comporta como una entrada estándar, sin ninguna función especial activada cuando la entrada está activada. |
Restablecer disparo | Restablecer disparo permite al usuario restablecer un relé electrónico de sobrecarga E300 cuando está en estado de disparo. El restablecimiento de disparo tiene la misma funcionalidad que pulsar el botón azul de restablecimiento en el dispositivo de comunicación E300. Un restablecimiento de disparo solo se puede realizar cuando se hayan borrado todas las condiciones del evento de disparo. En un evento de disparo por sobrecarga, el % de capacidad térmica utilizada debe ser inferior al valor especificado en Nivel de restablecimiento por sobrecarga. |
Disparo remoto | Obliga al relé electrónico de sobrecarga E300 a pasar a un estado de disparo. |
Activar FLA2 | FLA2 se proporciona para programar el valor de FLA de alta velocidad en aplicaciones de motor de dos velocidades. |
Posición de prueba de MCC | Habilita un disparo cuando un MCC está en la posición de prueba y hay tensión o corriente. |
Habilitar detección de pérdida de línea | El relé electrónico de sobrecarga E300 puede monitorizar una pérdida de línea basada en la corriente por fase con su función de disparo y advertencia por pérdida de línea para detectar una pérdida rápida de línea en una fase específica y minimizar los daños y la pérdida de producción. La función de entrada permite especificar qué fase (o fases) se monitorizarán para la pérdida de línea. |
Configuración del relé del módulo de control Estos ajustes solo están disponibles para los relés del módulo de control especificados como "Relé de uso general" o "Relé de control y disparo". | |
Modo Fallo de protección | Especificar el estado de las salidas cuando se produce un fallo de protección. Los posibles valores son:
Etiquetas de configuración: DeviceName:C.Pt0xOutputProtectionFaultMode, DeviceName:C.Pt0xOutputProtectionFaultValue Pt0xOutputProtectionFaultMode: 0 = Ir al valor de fallo de protección, 1 = Ignorar fallo de protección Pt0xOutputProtectionFaultValue: 0 = Desactivado, 1 = Activado |
Modo Programa | Especificar el estado de las salidas cuando el controlador se establece en modo Programa. Este ajuste también se aplica al estado inactivo de la red EtherNet/IP. Los posibles valores son:
Etiquetas de configuración: DeviceName:C.Pt0xOutputProgMode, DeviceName:C.Pt0xOutputProgValue Pt0xOutputProgMode: 0 = Ir al valor del modo Programa, 1 = Retener el último estado Pt0xOutputProgValue: 0 = Desactivado, 1 = Activado |
Modo Fallo | Especificar el estado de las salidas cuando se produce un fallo de comunicaciones de red. Los posibles valores son:
Etiquetas de configuración: DeviceName:C.Pt0xOutputFaultMode, DeviceName:C.Pt0xOutputFaultValue Punto0xOutputFaultMode: 0 = Ir al valor de fallo de red, 1 = Retener el último estado Punto0xOutputFaultValue: 0 = Desactivado, 1 = Activado |
Estado final | Este ajuste está disponible para la Revisión principal 5 y posteriores. Elija si desea que el módulo pase a un estado Activado o Desactivado después de que transcurra el tiempo de duración del modo Fallo. El estado final predeterminado es Desactivado. Si elige Para siempre para Duración, no podrá seleccionar un estado final. El dispositivo conserva su estado actual del modo Fallo. |
Arranque de emergencia En una emergencia, puede ser necesario arrancar un motor aunque exista un fallo de protección o un fallo de comunicación. La condición de disparo puede ser el resultado de una condición de sobrecarga térmica o de que el número de arranques haya superado su configuración. Estas condiciones se pueden anular mediante la función de arranque de emergencia del relé electrónico de sobrecarga E300. Consejo : Activar el arranque de emergencia inhibe la protección contra sobrecarga y contra arranque bloqueado. El funcionamiento en este modo puede provocar sobrecalentamiento del equipo e incendio. | |
Habilitar arranque de emergencia | Al seleccionar este elemento, se habilita la función de arranque de emergencia. |
Método de activación del arranque de emergencia | Especifica el método utilizado para activar la función de arranque de emergencia. Los posibles valores son:
|
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión