Vista de Configuración de control (versión 4.xxx y anteriores)
Esta vista es compatible con firmware V4.xxx y anteriores. Utilice esta vista para:
- Configure funciones de entrada.
- Configure los ajustes del relé del módulo de control.
- Configure el inicio de emergencia.
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión