Parámetros del cuadro de diálogo Diagnóstico del Canal X (Transmisión/Recepción de ASCII genérico)
Cuando el dispositivo está en línea, en el cuadro de diálogo
Diagnóstico del Canal
se muestran las estadísticas en tiempo real de las comunicaciones de Transmisión/Recepción de ASCII genérico. Esta información se utiliza para la gestión del rendimiento y de los errores.X
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Recuento de caracteres enviados | Número de caracteres enviados al puerto serie. |
Recuento de caracteres recibidos | Número de caracteres recibidos a través del puerto serie. |
Restablecer diagnóstico | Restablece el diagnóstico del canal. Compatible con la revisión principal 2 o versiones posteriores. |
Entregue su opinión