Parámetros del cuadro de diálogo Diagnóstico del canal 1 (DH485)
Cuando el dispositivo está en línea, el cuadro de diálogo
Diagnóstico del canal 1
muestra las estadísticas en tiempo real del canal 1 DH485. Esta información se utiliza para la gestión del rendimiento y de los errores.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Recuento de paquetes de mensajes transmitidos | Número de paquetes de mensajes enviados. |
Recuento de paquetes de mensajes recibidos | Número de paquetes de mensajes recibidos. |
Recuento de reintentos | Número de veces que el maestro trata de transmitir un comando, pero falla debido a un error de paridad, error de CRC o tiempo de espera de respuesta. |
Recuento del límite de reintentos superado | Número de veces que se ha superado el recuento de reintentos. |
Recuento de NAK sin transmisión de memoria | Número de mensajes NAK sin memoria transmitidos. |
Recuento de NAK de recepción sin memoria | Número de mensajes NAK sin memoria recibidos. |
Recuento de mensajes erróneos recibidos | Número de mensajes erróneos recibidos. |
Restablecer diagnóstico | Restablece el diagnóstico del canal. |
Entregue su opinión