Parámetros del cuadro de diálogo Diagnóstico del canal 1 (Esclavo DF1)

Cuando el dispositivo está en línea, el cuadro de diálogo
Diagnóstico del canal 1
muestra las estadísticas en tiempo real del Canal 1 - Esclavo DF1. Esta información se utiliza para la gestión del rendimiento y de los errores.
Parámetro
Descripción
CTS
Línea Listo para enviar del puerto serie.
RTS
Línea Solicitud de envío del puerto serie.
DSR
Línea Conjunto de datos preparado del puerto serie.
DCD
Línea Terminal de datos preparado del puerto serie.
DTR
Línea Terminal de datos listo del puerto serie.
Recuento de paquetes de mensajes transmitidos
Número de paquetes de mensaje enviados por el esclavo.
Recuento de paquetes de mensajes recibidos
Número de paquetes de mensajes recibidos por el dispositivo esclavo.
Recuento de paquetes de mensajes sin entregar
Número de paquetes de mensajes no entregados.
Recuento de reintentos
Número de reintentos.
Recuento de paquetes NAK recibidos
Número de paquetes NAK recibidos.
Recuento de paquetes de encuesta recibidos
Número de paquetes de encuesta recibidos.
Recuento de mensajes erróneos recibidos
Número de mensajes erróneos recibidos.
Recuento de desbordamiento de búfer de recepción
Número de desbordamientos de búfer recibidos.
Recuento de recepción de mensajes duplicados
Número de mensajes duplicados recibidos.
Recuento de tiempo de espera de encuesta
Número de tiempos de espera de la encuesta.
Recuento de DCD recuperado
Número de DCD recuperados.
Recuento de módems perdidos
Número de módems perdidos.
Restablecer diagnóstico
Restablece el diagnóstico del canal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal