Parámetros del cuadro de diálogo Diagnóstico del canal 1 (Punto a punto DF1)
Cuando el dispositivo está en línea, el cuadro de diálogo
Diagnóstico del canal 1
muestra las estadísticas en tiempo real de Canal 1 - Punto a punto DF1. Esta información se utiliza para la gestión del rendimiento y de los errores.Parámetro | Descripción |
|---|---|
CTS | Línea Listo para enviar del puerto serie. |
RTS | Línea Solicitud de envío del puerto serie. |
DSR | Línea Conjunto de datos preparado del puerto serie. |
DCD | Línea Terminal de datos preparado del puerto serie. |
DTR | Línea Terminal de datos listo del puerto serie. |
Recuento de paquetes de mensajes transmitidos | Número de paquetes de mensajes enviados. |
Recuento de paquetes de mensajes recibidos | Número de paquetes de mensajes recibidos. |
Recuento de paquetes de mensajes sin entregar | Número de paquetes de mensajes no entregados. |
Recuento de paquetes ENQuiry transmitidos | Número de paquetes ENQuiry transmitidos. |
Recuento de paquetes NAK recibidos | Número de paquetes NAK recibidos. |
Recuento de paquetes ENQuiry recibidos | Número de paquetes ENQuiry recibidos |
Recuento de mensajes erróneos recibidos | Número de mensajes erróneos recibidos. |
Recuento de desbordamiento de búfer de recepción | Número de desbordamientos de búfer recibidos. |
Recuento de recepción de mensajes duplicados | Número de mensajes duplicados recibidos. |
Recuento de caracteres erróneos recibidos | Número de caracteres erróneos recibidos. |
Recuento de DCD recuperado | Número de DCD recuperados. |
Recuento de módems perdidos | Número de módems perdidos. |
Restablecer diagnóstico | Restablece el diagnóstico del canal. |
Entregue su opinión