Parámetros del cuadro de diálogo Diagnóstico del Canal 1 (Maestro DF1)
Cuando el dispositivo está en línea, el cuadro de diálogo
Diagnóstico del canal 1
muestra las estadísticas en tiempo real del Canal 1 - Maestro DF1. Esta información se utiliza para la gestión del rendimiento y de los errores.Parámetro | Descripción |
|---|---|
CTS | Línea Listo para enviar del puerto serie. |
RTS | Línea Solicitud de envío del puerto serie. |
DSR | Línea Conjunto de datos preparado del puerto serie. |
DCD | Línea Terminal de datos preparado del puerto serie. |
DTR | Línea Terminal de datos listo del puerto serie. |
Recuento de paquetes de mensajes transmitidos | Número de paquetes de mensajes enviados por el maestro. |
Recuento de paquetes de mensajes recibidos | Número de paquetes de mensajes recibidos por el maestro. |
Recuento de paquetes de mensajes sin entregar | Número de mensajes no entregados. |
Recuento de reintentos | Número de veces que el maestro trata de transmitir un comando, pero falla debido a un error de paridad, error de CRC o tiempo de espera de respuesta. |
Recuento de paquetes de encuestas transmitidos | Número de paquetes de encuesta enviados por el maestro. |
Recuento de mensajes erróneos recibidos | Número de mensajes erróneos recibidos por el maestro. |
Recuento de desbordamiento de búfer de recepción | Número de desbordamiento de búfer recibido. |
Recuento de recepción de mensajes duplicados | Número de mensajes duplicados recibidos por el maestro. |
Recuento de DCD recuperado | Número de DCD recuperados. |
Recuento de módems perdidos | Número de módems perdidos. |
Duración del último escaneado de la lista de encuestas normales | Duración del último escaneado de la lista de encuesta normal. |
Duración de escaneado máxima de la lista de encuestas normales | Duración del escaneado de la lista de encuesta normal máxima. |
Duración del último escaneado de la lista de encuestas de prioridades | Duración del último escaneado de la lista de encuesta de prioridad. |
Duración de escaneado máxima de la lista de encuestas de prioridades | Duración del escaneado de la lista de encuesta de prioridad máxima. |
Restablecer diagnóstico | Restablece el diagnóstico del canal. |
Entregue su opinión