Parámetros de la vista Canal X - Esclavo Modbus
La vista
Canal
define las características del Esclavo Modbus.X
- Esclavo ModbusLa vista
Canal
incluye estos parámetros:X
- Esclavo ModbusParámetro | Descripción |
|---|---|
Formato Modbus | Determina si el formato de transmisión de Modbus es Modbus RTU o Modbus ASCII .El valor predeterminado es Modbus RTU. |
Tiempo de espera entre marcos | Especifica el tiempo máximo de retardo en la recepción de datos para la unidad del terminal remoto (Remote Terminal Unit, RTU). Consejo: Este parámetro solo está disponible cuando el parámetro Formato Modbus está establecido en Modbus RTU . |
Dirección de nodo | Especifica la dirección de nodo del dispositivo esclavo. Los valores válidos oscilan entre 1 y 247. El valor predeterminado es 1. |
Diagnóstico | Cuando está en línea, abre el cuadro de diálogo diagnóstico para visualizar los contadores de diagnóstico relativos al rendimiento y la gestión de errores con el Canal X - Esclavo Modbus. |
Entregue su opinión