Parámetros de la vista Canal X - Recepción de ASCII genérico
Utilice la vista
Canal
para configurar el modo Recepción de ASCII genérico.X
- Recepción de ASCII genéricoLa vista
Canal
incluye estos parámetros:X
- Recepción de ASCII genéricoParámetro | Descripción |
|---|---|
Modo de intercambio | Determina la disposición de los datos recibidos a través del puerto serie. El intercambio se realiza cuando el dispositivo recibe los datos de entrada. Las opciones disponibles son:
|
Modo Comunicación | Determina cómo pasa el dispositivo los datos recibidos por el puerto serie al controlador. Las opciones disponibles son:
|
Tiempo de espera de mensaje | Especifica el valor de tiempo de espera de la recepción (ms). El temporizador se restablece cada vez que el dispositivo recibe un nuevo byte desde el puerto serie. Los valores válidos oscilan entre 0 y 32.767 ms. El valor predeterminado es 0. Consejo: El valor 0 deshabilita el tiempo de espera de mensaje. |
Carácter de relleno | Especifica el carácter que rellena el resto del búfer de datos recibidos cuando el búfer no está lleno. Los valores válidos son:
|
XON/XOFF | Habilita y deshabilita el control de flujo del canal. Active la casilla para habilitar la funcionalidad. Cuando está habilitada, el dispositivo envía y recibe los caracteres XOFF y XON para determinar cuándo se reciben o se envían datos hacia y desde el puerto serie. Consejo: La disponibilidad de este parámetro depende de las selecciones en Medio en serie y Dúplex en la vista Canal .X |
Modo Eco | Habilita y deshabilita el eco de caracteres. Active la casilla para que el dispositivo reenvíe inmediatamente todos los bytes recibidos desde el puerto serie al dispositivo que los envió. Consejo: La disponibilidad de este parámetro depende de las selecciones en Medio en serie y Dúplex en la vista Canal .X |
Modo Borrado | Determina el modo del carácter Borrar y afecta a los caracteres replicados en el dispositivo remoto.
|
Tamaño de búfer de lectura | Especifica la longitud máxima (en bytes) del búfer de lectura. Los valores válidos oscilan entre 1 y 256. El valor predeterminado es 256. |
Modo Inicio | Determina el uso del delimitador de inicio en los datos. Las opciones disponibles son:
|
Delimitador de inicio | Define el carácter que señala el principio de los datos. Todos los datos recibidos a través del puerto serie antes de este valor se descartan. Valores válidos:
|
Modo Terminación | Determina el uso de los delimitadores de terminación en los datos. Las opciones disponibles son:
Consejo: El delimitador de fin solo se aplica cuando Ox.ASCII.TxDataLength = 0. |
Delimitador de terminación 1 | Especifica el primer delimitador de terminación del canal. El delimitador de terminación se usa para indicar el final de los datos. Los valores válidos son:
|
Delimitador de terminación 2 | Especifica el segundo delimitador de terminación del canal. Los valores válidos son:
Consejo: Para utilizar solo el primer delimitador de terminación para indicar el final de los datos, ajuste el Delimitador de terminación 2 a $FF . |
Diagnóstico | Cuando está en línea, abre el cuadro de diálogo diagnóstico para visualizar los contadores de diagnóstico relativos al rendimiento y la gestión de errores con la comunicación de Recepción/Transmisión de ASCII genérico. |
Entregue su opinión