Parámetros de la vista Puntoxx – Salida digital, (Programada) (5034-UB8F)
La vista
Puntoxx – Salida digital
y Puntoxx – Salida digital, Programada
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Estado de salida en modo Programa Estado de Programa | Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador hacia el modo Programa o el modo de inhibición. Mientras esté en el modo Programa o el modo de inhibición, las salidas desde el controlador se omiten y la salida se comporta de la siguiente manera:
|
Estado de salida en modo Fallo de comunicación Estado de Fallo de comunicación | Determina el comportamiento de la salida de cada punto cuando se produce un fallo de comunicación y el módulo pasa al modo Fallo de comunicación.
|
Estado de salida en modo Fallo de comunicación Duración del estado de Fallo de comunicación | Determina el tiempo durante el cual se retiene el modo Fallo de comunicación antes del Estado de fallo final. |
Estado de salida en modo Fallo de comunicación Estado de fallo de comunicación final | Determina si el módulo cambia a Activado o Desactivado cuando transcurre la duración del Estado de salida de modo Fallo de comunicación. El estado final predeterminado es Desactivado. Si elige Para siempre para la Duración, no podrá seleccionar un estado final. El módulo conserva su estado de modo Fallo de comunicación actual. |
Estado de salida cuando la comunicación falla en el modo Programa | Determina la acción de salida si la comunicación falla en el modo Programa.
|
Diagnóstico | Abra el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico. |
Entregue su opinión