Configurar la alimentación a través de los puertos Ethernet

La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) proporciona energía eléctrica junto con datos en un solo cable Ethernet a los dispositivos finales. Utilice la vista
PoE
para limitar la potencia total admitida y configurar el modo de administración de energía y los ajustes de energía para puertos individuales. Para el dispositivo Stratix 5410, también puede establecer la prioridad de la alimentación utilizada por el puerto.
Requisitos previos
  • El dispositivo está en línea.
Para configurar los puertos PoE
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    PoE
    .
  2. En la vista
    PoE
    , en la columna
    Modo
    , seleccione si el modo de administración de energía es
    Automático
    ,
    Desactivado
    o
    Estático
    .
    1. Si el Modo está establecido en
      Automático
      , en la columna
      Límite de potencia
      , escriba un nivel de
      Límite de potencia
      comprendido entre 4 W y 30 W.
    2. Si el
      Modo
      está establecido en
      Estático
      , en la columna
      Potencia utilizada
      , escriba un valor entre 4 W y 30 W.
  3. Para Stratix 5410, en la columna
    Prioridad de potencia
    , seleccione si la prioridad de la potencia es
    Alta
    o
    Baja
    .
  4. En el campo
    Potencia total admitida
    , escriba un valor entre 4 W y 30 W para limitar el presupuesto total de energía PoE. La fuente de alimentación determina este valor.
  5. Seleccione
    Establecer
    para enviar la configuración al conmutador.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal