Parámetros de la vista PoE
La vista
PoE
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Configuración de puerto PoE (Power over Ethernet) | |
Puerto | Muestra los puertos disponibles para la configuración. |
Modo | Especifica el modo de administración de potencia del puerto. Los valores disponibles para cada puerto son:
|
Estado | Muestra el estado PoE del puerto. Los valores disponibles para cada puerto son:
|
Límite de potencia | Especifica el nivel de potencia que limita la potencia asignada al puerto. Puede cambiar el límite de potencia de un puerto solo cuando Modo está establecido en Automático y el valor debe estar dentro de un rango entre 4 W y 30 W. |
Potencia utilizada | Especifica la cantidad de potencia utilizada por el puerto. Puede cambiar la potencia utilizada por el puerto solo cuando Modo está establecido en Estático y el |
Prioridad de potencia | Especifica la prioridad de la potencia utilizada por el puerto. En el caso de que el presupuesto de potencia cambie, por ejemplo, un fallo de alimentación o la retirada de una fuente de alimentación, los puertos con una prioridad baja pueden desconectarse para mantener alimentados los puertos de prioridad más alta. Los valores disponibles para cada puerto son:
Consejo : La Prioridad de potencia solo está disponible para el dispositivo Stratix 5410. |
Estadísticas del conmutador | |
Potencia total admitida | Especifica el valor adecuado para limitar el presupuesto total de potencia PoE. Este valor se basa en la fuente de alimentación y en el tipo de conmutador Stratix.
|
Potencia total utilizada | Muestra la cantidad de potencia que está consumiendo el dispositivo. |
Potencia restante disponible | Muestra la cantidad de potencia disponible para el dispositivo. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Establecer | Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo Introducir contraseña . |
Entregue su opinión