Parámetros de la vista Canales (dispositivos RTD)

Parámetro
Descripción
Canal
Indica el canal al que se aplica la configuración.
Tipo de sensor
Especifica el tipo de sensor. Los valores válidos son:
  • Ohmios
  • 100 ohmios Pt 385
    (predeterminado)
  • 200 ohmios Pt 385
  • 100 ohmios Pt 3916
  • 200 ohmios Pt 3916
  • 10 ohmios Cu 427
  • 120 ohmios Ni 672
  • 100 ohmios Ni 618
  • 120 ohmios Ni 618
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Unidades
Especifica el tipo de temperatura. Los valores válidos son:
  • ℃
    (predeterminado)
  • ℉
Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y cuando el
Tipo de sensor
está establecido en
Ohmios
.
Filtro digital
Especifica la constante de tiempo de filtro deseada de 0 ms a 10.000 ms. El valor predeterminado es 0 ms.
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Ingeniería alta
Ingeniería baja
Muestra las unidades de escala alta/baja en función del tipo de sensor.
Consulte los valores válidos en Valores de ingeniería alta/baja (dispositivos RTD).
Filtro de atenuación
Especifica la frecuencia de filtro que desee para el dispositivo.
Los valores válidos son:
  • 50 Hz
  • 60 Hz
    (predeterminado)
  • 250 Hz
  • 500 Hz
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal