Valor bajo/alto
Rango de calibración | Valor bajo predeterminado | Valor alto predeterminado |
|---|---|---|
4 mA a 20 mA | 4,00 mA | 20,00 mA |
0 V a 10 V | 0,00 V | 10,00 V |
0 mA a 20 mA | 0,00 mA | 20,00 mA |
-10 V a 10 V | -10,00 V | 10,00 V |
0 V a 5 V | 0,00 V | 5,00 V |
-5 V a 5 V | -5,00 V | 5,00 V |
Entregue su opinión