Loading

Disyuntores y protección de circuito y carga
Allen-Bradley

Los productos de protección de circuito y cargas ayudan a proteger los solenoides, las bobinas de relé, los dispositivos piloto, las salidas de PLC y otros equipos conectados.
  1. Descripción general
  2. Productos
Open All Close All
Descripción general
Grupo de tres disyuntores termomagnéticos 1489-M
Logotipo de Allen-Bradley

La protección de circuitos y cargas desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del tiempo productivo, la protección de los equipos y el apoyo a la operación segura de los sistemas eléctricos industriales. Desde disyuntores y disyuntores de motor hasta otros dispositivos de protección de circuitos, estas soluciones ayudan a proporcionar una protección eficaz de los circuitos eléctricos contra sobrecargas, cortocircuitos y otras condiciones de fallo. Diseñada para entornos industriales exigentes, la cartera admite la protección de motor, la longevidad de los equipos, el mantenimiento simplificado y una mayor visibilidad en toda su arquitectura de automatización.

Características clave

Open All
Close All
Diseñados para confiabilidad industrial

Nuestros componentes de protección están diseñados para funcionar en condiciones difíciles, manteniendo la precisión y la capacidad de respuesta. La gama de disyuntores cuenta con diseños reforzados adecuados para entornos exigentes.

Arquitectura de protección coordinada

Logre una coordinación selectiva y resiliencia en todo el sistema con dispositivos diseñados para funcionar juntos.

Diseños compactos y de diseño modular

Los diseños modulares ayudan a admitir configuraciones de panel compactas y cableado sencillo, lo que brinda flexibilidad a los ingenieros al configurar la protección.

Soluciones de desconexión con prioridad en la seguridad

Los seccionadores mecánicos y con fusible permiten el aislamiento de los equipos y ayudan a los equipos a mantener prácticas de trabajo seguras durante el mantenimiento.

Información inteligente de diagnóstico

Las opciones en varias familias de productos proporcionan datos en tiempo real sobre fallos, carga y estado del sistema que pueden ayudar a respaldar las estrategias de mantenimiento predictivo.

Protección diseñada para sistemas de potencia industriales exigentes

Mantenga su equipo en funcionamiento de manera segura y eficiente con dispositivos de protección diseñados para ofrecer precisión, confiabilidad e integración transparente en toda su arquitectura de control.

PRODUCTO
Disyuntores

Los disyuntores Allen‑Bradley® ofrecen una alta capacidad de interrupción, una rápida eliminación de fallos y una construcción duradera. Con opciones termo‑magnéticas, electrónicas y de protección de motor, la línea admite una amplia gama de aplicaciones a la vez que mantiene el rendimiento en entornos industriales.

Disyuntores
PRODUCTO
Interruptores de control y de carga

Los interruptores de control y de carga permiten la conmutación y el aislamiento de cargas eléctricas durante el funcionamiento normal. Estos dispositivos, diseñados para ofrecer durabilidad y facilidad de uso, ayudan a gestionar motores, alimentadores y otras cargas industriales. Su diseño sencillo permite configuraciones de sistema organizadas y proporciona a los operadores un control claro en entornos exigentes.

Interruptores de control y de carga
PRODUCTO
Desconectores

Nuestros desconectadores, diseñados para entornos industriales difíciles, ayudan a mantener el aislamiento durante el mantenimiento y las desconexiones de emergencia. Están diseñados para cumplir con las normas de seguridad y ofrecer flexibilidad en centros de control de motor, paneles y envolventes independientes.

Desconectores
PRODUCTO
Módulos de protección de circuitos electrónicos

Los módulos de protección de circuitos electrónicos proporcionan una protección precisa y de acción rápida para cargas sensibles y circuitos de control. Al monitorear los niveles de corriente electrónicamente, estos módulos ofrecen capacidades mejoradas de diagnóstico y restablecimiento. El diseño compacto y modular admite la transparencia del sistema y se adapta bien a las arquitecturas de automatización modernas.

Módulos de protección de circuitos electrónicos
PRODUCTO
Portafusibles

Los portafusibles proporcionan un método sencillo para alojar y ayudar a proteger los fusibles en los circuitos industriales. Diseñados para un fácil mantenimiento, admiten un rendimiento constante de los fusibles y procedimientos de reemplazo. Su construcción los hace adecuados para aplicaciones de paneles de control y distribución de energía que requieren protección contra sobrecorriente.

Portafusibles
PRODUCTO
Protectores de motor de bajo voltaje

Diseñados para una protección precisa contra sobrecarga de motor, estos protectores monitorean las condiciones de sobrecarga y admiten una gestión eficaz de motor. Su rendimiento coordinado dentro de las soluciones de control de motor Allen‑Bradley® ayuda a agilizar la integración y a mantener una experiencia de usuario coherente.

Protectores de motor de bajo voltaje
PRODUCTO
Relés de monitoreo

Los relés de monitoreo hacen un seguimiento continuo de parámetros eléctricos como voltaje, corriente, desequilibrio de fases y frecuencia. Al identificar condiciones anormales de forma temprana, ayudan a respaldar la protección de los equipos y a evitar interrupciones no planificadas. Estos relés mejoran la visibilidad del sistema y se alinean bien con las prácticas de mantenimiento proactivo en una amplia gama de operaciones industriales.

Relés de monitoreo
PRODUCTO
Protectores contra sobretensiones y filtros

Los protectores contra sobretensiones y los filtros pueden ayudar a proteger los sistemas eléctricos frente a transientes de voltaje, ruido eléctrico y otras perturbaciones de la calidad de la energía. Permiten un funcionamiento estable de equipos sensibles y contribuyen a un rendimiento uniforme en sistemas de energía industriales.

Protectores contra sobretensiones y filtros

Protección más fuerte para operaciones industriales más inteligentes y seguras

Diseñado para proteger su equipo, optimizar el rendimiento y mantener cada circuito en funcionamiento con confianza en los entornos industriales más exigentes.

  • Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
    Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
    Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
    Aumente el tiempo productivo, el rendimiento y el ahorro de energía con soluciones de fabricación inteligente: controladores de motor, contactores y arrancadores de motor Allen-Bradley
  • Productos de control industrial
    Productos de control industrial
    Productos de control industrial
    Los productos de control industrial de Rockwell Automation mejorarán el rendimiento de su negocio. Aprenda más al respecto aquí.
  • Productos de seguridad industrial
    Productos de seguridad industrial
    Productos de seguridad industrial
    Nuestros productos y soluciones de seguridad mejoran el funcionamiento de su maquinaria mientras ayudan a aumentar la seguridad del personal, la eficiencia y la productividad.
  • Fuentes de alimentación industriales
    Fuentes de alimentación industriales
    Fuentes de alimentación industriales
    Desde fuentes de alimentación ininterrumpida industriales y de modo conmutado hasta transformadores, cada producto está diseñado para ofrecer confiabilidad y un funcionamiento confiable.

Aplicaciones para sistemas eléctricos industriales

Las soluciones de protección de circuito derivado y protección de motor desempeñan un papel fundamental en una amplia gama de sistemas eléctricos industriales. Desde paneles de control y centros de control de motor hasta equipos de producción y redes de distribución de energía de las instalaciones, estos dispositivos ayudan a proteger al personal, los equipos y los procesos frente a fallos eléctricos que pueden ocasionar tiempo improductivo, daños en los equipos o riesgos de seguridad.

Paneles de control y sistemas de automatización

Los sistemas de automatización modernos dependen de la protección de circuitos coordinada para ayudar a mantener un funcionamiento confiable y respaldar la disponibilidad del sistema. Los disyuntores, los relés de monitoreo, los módulos de protección electrónica y los desconectadores ayudan a proteger los paneles de control, los PLC, los variadores y otros componentes críticos de automatización contra sobrecargas, cortocircuitos y condiciones eléctricas anormales. Las estrategias de protección coordinada también pueden ayudar a simplificar la resolución de problemas y respaldar operaciones más resistentes.

Equipos accionados por motor

Los motores alimentan muchos de los activos más críticos de las instalaciones industriales, incluidos transportadores, bombas, ventiladores, compresores y equipos de procesamiento. La protección eficaz del motor ayuda a proteger estos activos frente a sobrecargas, desequilibrio de fase, cortocircuitos y otras condiciones de funcionamiento que pueden afectar el rendimiento o provocar fallos inesperados. Los disyuntores de motor, los protectores de motor de bajo voltaje y los dispositivos de protección relacionados contribuyen a la confiabilidad de los equipos y a mejorar el tiempo productivo y la eficiencia del mantenimiento.

Distribución de alimentación eléctrica de las instalaciones e infraestructura industrial

Los sistemas eléctricos industriales requieren soluciones de protección que puedan garantizar una operación segura en las redes de distribución de alimentación eléctrica y en los equipos conectados. Los dispositivos de protección de circuito ayudan a aislar los fallos, limitar el impacto de las perturbaciones eléctricas y mantener la continuidad en todo el sistema. Al ayudar a proteger tanto los equipos como la infraestructura, estas soluciones contribuyen a operaciones industriales más seguras y eficientes.

Preguntas frecuentes sobre disyuntor industrial

¿Cómo determino qué dispositivo de protección es el adecuado para mi aplicación?

La elección del dispositivo de protección adecuado depende de factores como el voltaje del sistema, el tipo de carga, la corriente de fallo disponible y las necesidades de coordinación. El portafolio incluye opciones para protección de motor, protección de circuito derivado y aislamiento de equipos. Revisar los esquemas del sistema y utilizar herramientas de selección de productos puede ayudar a reducir las opciones adecuadas.

¿Qué beneficios proporcionan las soluciones de protección coordinada?

Las soluciones de protección coordinada están diseñadas para que el dispositivo más cercano a un fallo responda primero, lo que ayuda a limitar las interrupciones innecesarias del sistema y a evitar una pérdida de energía más amplia. Este enfoque respalda la confiabilidad general del sistema, la eficiencia del mantenimiento y el aislamiento claro de fallos. Los dispositivos Allen‑Bradley están diseñados para funcionar de manera cohesiva, lo que puede agilizar la ingeniería y simplificar la resolución de problemas. Hay detalles adicionales disponibles en las páginas de productos de disyuntor y protección de motor.

¿Cuándo debo usar un interruptor de desconexión en lugar de un disyuntor?

Los interruptores de desconexión se utilizan comúnmente para procedimientos de bloqueo/etiquetado y para establecer el aislamiento antes del mantenimiento de los equipos. Los disyuntores proporcionan protección contra sobrecorriente, pero es posible que no cumplan los requisitos de aislamiento en todas las jurisdicciones. Muchos sistemas utilizan ambos dispositivos juntos para satisfacer las necesidades de seguridad y operativas. Los detalles específicos de las normas están disponibles en la página de producto de interruptores de desconexión.

¿Cómo mejoran los protectores de motor de bajo voltaje el tiempo productivo del sistema?

Los protectores de motor de bajo voltaje monitorean condiciones como sobrecargas, desequilibrio de fase y calentamiento excesivo. Al detectar problemas de forma temprana y responder de manera adecuada, contribuyen a la protección del motor y pueden ayudar a limitar las interrupciones no planificadas. Los diagnósticos integrados pueden ayudar a los equipos de mantenimiento a identificar las causas raíz antes de reiniciar el equipo.

¿Son compatibles estos productos con mi sistema de control Rockwell Automation existente?

Los dispositivos de protección Allen‑Bradley están diseñados para ser compatibles con centros de control de motores, variadores, relés de sobrecarga y paneles de control industrial. Son compatibles con prácticas de cableado estándar y, cuando están disponibles, con complementos digitales que se integran en las arquitectura de automatización existentes.

¿Qué es un disyuntor de motor y cómo se utiliza en los sistemas industriales?

Un disyuntor de motor es un dispositivo de protección especializado diseñado para proporcionar protección contra cortocircuitos y sobrecargas para motores eléctricos. A diferencia de los disyuntores estándar, los disyuntores de motor están diseñados para abordar las características de funcionamiento únicas de los motores, incluidas las altas corrientes de entrada al momento del arranque. Desempeñan un papel importante en la protección de motores al ayudar a evitar daños causados por sobrecargas, pérdida de fase y condiciones de fallo. Los disyuntores de motor se utilizan comúnmente en centros de control de motor, paneles de control y equipos de producción automatizados en todas las instalaciones industriales.

¿Cómo proporcionan los disyuntores protección de circuito derivado en aplicaciones industriales?

Los disyuntores ayudan a proporcionar protección de circuito derivado al interrumpir automáticamente el flujo de electricidad cuando se producen condiciones anormales como sobrecargas o cortocircuitos. En entornos industriales, los disyuntores protegen los equipos, los conductores y los sistemas eléctricos contra daños que podrían resultar de una sobrecorriente. Al aislar rápidamente los fallos, pueden ayudar a reducir el tiempo improductivo, mejorar la seguridad y respaldar un funcionamiento confiable en todos los sistemas de automatización y distribución de energía.

¿Cómo elijo el dispositivo de protección de circuito derivado adecuado para mi aplicación?

La selección del dispositivo de protección de circuito adecuado depende de varios factores, entre ellos el voltaje del sistema, las características de la carga, la corriente de fallo disponible, las condiciones ambientales y los requisitos de coordinación. Los diferentes dispositivos de protección de circuito están diseñados para proteger tipos específicos de equipos, como motores, circuitos de control o sistemas de distribución de energía eléctrica. Evaluar los requisitos de la aplicación y los objetivos de protección puede ayudar a determinar si un disyuntor, un protector de motor, un relé de monitoreo u otra solución de protección es la más adecuada.

¿Cómo se utilizan los dispositivos de protección de circuito derivado en los sistemas de control industrial y los entornos de automatización?

Los dispositivos de protección de circuito derivado ayudan a proteger los paneles de control, los PLC, los variadores, los sensores y otros componentes críticos de automatización frente a fallos eléctricos y condiciones de funcionamiento anormales. Dentro de los sistemas de control, estos dispositivos permiten un funcionamiento fiable al ayudar a aislar los fallos, proteger los equipos sensibles y mantener la disponibilidad del sistema. Al integrar dispositivos de protección de circuito derivado en todas las arquitecturas de automatización, los fabricantes pueden mejorar la fiabilidad de los equipos y simplificar la resolución de problemas.

¿Cómo funciona la protección contra sobrecarga en los disyuntores y los sistemas de protección?

La protección contra sobrecarga está diseñada para detectar cuando la corriente eléctrica excede los niveles de operación segura durante un período de tiempo sostenido. Un disyuntor de sobrecarga monitorea el flujo de corriente e interrumpe automáticamente el circuito cuando la corriente excesiva podría causar sobrecalentamiento o daños al equipo. La protección contra sobrecarga del disyuntor ayuda a proteger los motores, los conductores y otros equipos conectados del estrés térmico, a la vez que permite la operación segura de los sistemas eléctricos industriales. Dependiendo de la aplicación, la protección contra sobrecarga puede proporcionarse mediante tecnologías de detección térmica, magnética o electrónica.

Simplifique sus procesos con los recursos y la asistencia adecuados

Centro de documentación técnica
Especificaciones técnicas, manuales e instrucciones de instalación.

Asistencia técnica remota
Asistencia en línea y telefónica en tiempo real por parte de especialistas en productos.

PartnerNetwork
Un equipo de especialistas en ingeniería y proveedores líderes en la industria.

Literature Library
Publicaciones que respaldan los productos, servicios y soluciones de Rockwell Automation, FactoryTalk y Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Una base de datos de preguntas y respuestas sobre una variedad de productos y tecnologías.

Conéctese hoy mismo con un experto de Rockwell Automation

Le ayudamos a lanzar más rápido, reducir el riesgo y maximizar los resultados. Construyamos de manera más inteligente, juntos.

Contáctenos

Basado en su actividad

Loading
Loading
Loading
Loading
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(9)
Protección de circuitos y cargas Chevron UpChevron Up
Circuit Breakers Chevron UpChevron Up
Disconnect Switches Chevron UpChevron Up
Low Voltage Motor Protectors Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
140MT MPCB
Nuestros disyuntores de protección de motor (MPCB) Bulletin 140MT proporcionan protección contra cortocircuito magnético y sobrecarga térmica de hasta 45 A, lo que permite ahorrar costos.
Disyuntores de caja moldeada 140G
Disyuntores 140G
Nuestros disyuntores de caja moldeada Bulletin 140G tienen nueve tamaños de estructura diferentes con un rango de 10–3000 A.
Vista del lado derecho de un operador giratorio negro con una maneta negra
Operador rotativo 140G Through the Door
El ensamblaje y la operación simplificados del panel le permiten controlar el disyuntor protegido y conservar la funcionalidad, ya sea que la puerta del panel esté abierta o cerrada.
Disyuntores magnetotérmicos 1489-m
Disyuntores magnetotérmicos 1489-m
Estos disyuntores son ideales para condiciones ambientales extremas, ofrecen un tiempo de interrupción rápido y una resistencia superior a los choques y vibraciones.
Disyuntores regionales 188-j
Disyuntores regionales 188-j
Estos disyuntores ofrecen un tiempo de interrupción rápido y una resistencia superior a los choques y vibraciones.
Disyuntores termomagnéticos 1492-mc
Disyuntores termomagnéticos 1492-mc
Estos disyuntores combinan acciones de disparo térmico y disparo magnético, y proporcionan protección precisa contra sobrecarga y cortocircuito para los conductores y el equipo conectado.
Protectores suplementarios 1492-spm
Protectores suplementarios 1492-spm
Estos protectores suplementarios limitan la corriente y cuentan con terminales dobles para flexibilidad de cableado y barra de bus.
dispositivos de corriente residual 1492-rcda
dispositivos de corriente residual 1492-rcda
Estos dispositivos detectan e interrumpen las fugas a tierra, lo que ayuda a evitar lesiones al personal expuesto y daños al equipo.
Disyuntores de alta densidad 1492-GH
Estos disyuntores incorporan una porción térmica y una función de disparo magnético para las ventajas combinadas de dos sistemas de detección.
Disyuntores en miniatura de alto voltaje de CC 1492-d
Disyuntores en miniatura de alto voltaje de CC 1492-D
Estos disyuntores proporcionan protección contra sobrecorriente y cortocircuito para circuitos de CC de mayor voltaje, cuentan con terminales dobles y están clasificados para múltiples cables de hasta cuatro cables.
Disyuntores de caja moldeada Bulletin 140UT que muestran la perilla enclavable y la bandera indicadora de disparo por cortocircuito
140UT MCCB
Estos disyuntores limitadores de corriente proporcionan protección fija contra cortocircuitos y sobrecorriente, ofrecen altas clasificaciones de interrupción para dispositivos de 2 y 3 polos, y son adecuados para la conexión inversa a 240 V y 480Y/277 V.
Protector de circuito de motor Bulletin 140MT-D9N que muestra la perilla enclavable, el interruptor de prueba de disparo y el indicador de disparo.
140MT MCP
Nuestros protectores de circuito de motor Bulletin 140MT (versión D9N), con clasificación de hasta 40 A, pueden aplicarse en combinación con contactores y relés de sobrecarga.
140 mg mcp
140 mg mcp
Estos dispositivos proporcionan un medio de desconexión para el circuito derivado del motor, protección magnética contra cortocircuito y de circuito derivado, y conmutación manual. Estos dispositivos tienen una clasificación de 3–1200 A.
140mp mpcb
140mp mpcb
Nuestros disyuntores de protección de motor Bulletin 140MP proporcionan protección contra cortocircuito magnético y sobrecarga térmica de hasta 32 A, con una capacidad de interrupción @400 V de hasta 100 kA.
140MG MPCB
Estos disyuntores pueden proporcionar un medio de desconexión para el circuito derivado del motor, protección magnética contra cortocircuito y circuito derivado, protección térmica contra sobrecarga y conmutación manual.
tres desconectadores rotativos de cuchilla no visible 194R
194R Fused and Non-fused
Estos interruptores ofrecen versiones con y sin fusible de 20…1250 A y se pueden pedir con o sin envolvente.
tres interruptores de desconexión giratorios 194U
Interruptores seccionadores giratorios sin fusible 194U
Estos interruptores están disponibles en versiones sin fusible de 30–160 A que permiten el uso de sus propios bloques de fusibles.
Zona peligrosa 1494G
Los desconectadores de seguridad para zonas peligrosas boletín 1494G se pueden utilizar para aplicaciones 30 A, 60 A y 100 A.
Desconectador de seguridad industrial pesado 1494G Allen-Bradley
Interruptores de desconexión de seguridad Heavy Industrial 1494G
Nuestros desconectadores de seguridad industriales para servicio pesado Boletín 1494G ofrecen clasificaciones de interruptor de 30–600 A. Están disponibles en envolventes de metal pintado Tipo 3R/4/12, acero inoxidable Tipo 4/4X y no metálicos Tipo 4/4X.
dos interruptores de desconexión rotativos de seguridad 1494H-HL
1494H industrial
Los desconectadores de seguridad industriales Bulletin 1494H y de servicio general Bulletin 1494HL están diseñados para aplicaciones industriales y comerciales pesadas, y también pueden usarse en aplicaciones de desconectador “en el motor”.
Desconectadores universales Allen-Bradley 1494U
1494U Universal
Nuestros seccionadores universales Bulletin 1494U proporcionan un nivel adicional de indicación visual de ENCENDIDO o APAGADO de un diseño de desconexión de cuchilla.
Bloques de fusibles Allen-Bradley Bulletin 1491
Bloques de fusibles 1491
Nuestros bloques de fusibles Bulletin 1491 están diseñados para aplicaciones de uso general. Las bases de estos bloques, ya sean fenólicas o de porcelana, tienen una construcción resistente y facilitan el montaje y el cableado.
Protección de circuitos electrónicos tipo bloque 1692
Protección electrónica de circuitos tipo bloque 1692
Nuestros módulos de protección de circuitos electrónicos Bulletin 1692 protegen los circuitos secundarios de las fuentes de alimentación de modo conmutado de 24 V CC.
Protectores electrónicos modulares de circuitos 1694
Protectores electrónicos de circuito modulares 1694
Nuestros protectores de circuitos electrónicos modulares Bulletin 1694 protegen los circuitos secundarios de la fuente de alimentación de modo conmutado de 24 V DC contra cortocircuitos o sobrecargas. Las versiones habilitadas para IO-Link proporcionan información en tiempo real sobre el estado de su sistema de control.
Portafusibles 140F
Los portafusibles Bulletin 140F están disponibles para fusibles UL Clase CC o Midget y fusibles IEC de 10 × 38 mm, con o sin indicación de fusible fundido.
Portafusibles 1492-FB
Nuestros portafusibles le ofrecen un medio seguro y conveniente para la instalación de fusibles clase CC, J y midget.
Relés 193 IEC E300
Relés 193 IEC E300
Nuestros productos Bulletin 193/592 E300™ (networked) y E200™ (non-networked) ofrecen un diseño modular, opciones de comunicación, información de diagnóstico, cableado simplificado e integración en la tecnología Logix.
Grupo de cuatro relés de sobrecarga electrónicos E100 frontales de varios tamaños. 193-1EEAF
Relés 193 IEC E100
Nuestros relés de sobrecarga electrónicos E100 son la nueva generación de relé de sobrecarga electrónico de nivel básico. Estos relés incluyen características mejoradas para proteger mejor sus inversiones en protección de motor.
Relés 193 IEC e1 plus
Relés 193 IEC e1 plus
La producción de nuestros relés de sobrecarga electrónicos Bulletin 193 IEC y 592 NEMA E1 Plus se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Para facilitar la transición, recomendamos a los clientes que migren a nuestros relés de sobrecarga electrónicos E100.
193-T1 IEC BIMETÁLICO ESTÁNDAR
193-T1 CT IEC bimetálico estándar
Nuestros relés de sobrecarga bimetálicos IEC Bulletin 193-T1 están diseñados para uso con contactores Bulletin 100-C y contactores inversores Bulletin 104-C.
Miniatura bimetálica IEC 193-k
Miniatura bimetálica IEC 193-k
Los relés de sobrecarga bimetálicos miniatura IEC Bulletin 193-K están diseñados para uso con contactores Bulletin 100-K y contactores inversores Bulletin 104-K. Estos relés de sobrecarga térmicos incluyen un mecanismo diferencial para sensibilidad a condiciones de pérdida de fase.
592 aleación eutéctica NEMA
592 aleación eutéctica NEMA
Los relés de sobrecarga de aleación eutéctica Bulletin 592 son dispositivos de tipo térmico.
Monitoreo de corriente de 809 s
Monitoreo de corriente 809 s
Nuestros relés de monitoreo de corriente Bulletin 809S proporcionan detección de sobrecorriente y corriente insuficiente, así como funciones de protección suplementarias que se pueden añadir y aplicar fácilmente a sus circuitos de control de motor.
monitoreo de voltaje 813s
monitoreo de voltaje 813s
Nuestros relés de monitoreo de voltaje Bulletin 813S ofrecen funciones de protección suplementarias de última generación que puede añadir y aplicar fácilmente a sus circuitos de control de motor.
monitoreo de alimentación eléctrica 814 s
monitoreo de potencia 814s
Nuestros relés de monitoreo de factor de potencia Bulletin 814S y relés de monitoreo de potencia (kW) ofrecen funciones de protección suplementarias de última generación que puede agregar y aplicar fácilmente a sus circuitos de control de motor.
Monitoreo de termistor 817 s
Monitoreo de termistor 817 s
Nuestros relés de monitoreo de termistor Bulletin 817S protegen los equipos contra condiciones de sobretemperatura y ofrecen funciones de protección de motor suplementarias que puede añadir y aplicar fácilmente a sus circuitos de control de motor.
Protector contra sobretensiones y filtros 4983-DC
El filtro para riel DIN y dispositivo protector contra sobretensiones Bulletin 4983-DC es la combinación de un filtro y un dispositivo protector contra sobretensiones. Este dispositivo proporciona protección contra transientes y ruido en un paquete pequeño.
Filtros para montaje en panel 4983-pf
Filtros de montaje en panel 4983-pf
Nuestros filtros de montaje en panel Bulletin 4983-PF proporcionan protección contra el ruido.
Protectores contra sobretensiones 4983-ds
protectores contra sobretensiones 4983-ds
Nuestros dispositivos de protección contra sobretensiones de CA para riel DIN Bulletin 4983-DS se conectan en paralelo y utilizan un MOV para limitar las sobretensiones de alto voltaje.
Protectores contra sobretensiones de alta resistencia 4983-dh
protector contra sobretensiones de alta resistencia 4983-dh
El protector contra sobretensión de CA para aplicaciones severas Bulletin 4983-DH combina una red de varistores (MOV) de alta energía con un tubo de descarga de gas para mejorar el nivel de protección, la vida útil y el control de fugas.
Protectores contra sobretensiones de línea de datos 4983-dd
Protectores contra sobretensiones Dataline 4983-dd
Nuestros dispositivos de protección contra sobretensiones Dataline para riel DIN Bulletin 4983-DD protegen las redes de comunicación industriales.
interruptores de carga 194e
interruptores de carga 194e
Los interruptores de carga Bulletin 194E están diseñados para usarse como aplicaciones de aislamiento y desconexión de motor local.
Disyuntores 140u
Disyuntores 140u
Nuestros disyuntores de caja moldeada Bulletin 140U están discontinuados y ya no están disponibles para la venta. Recomendamos que realice la migración a nuestros disyuntores de caja moldeada Bulletin 140UT.
193l interruptores de control y de carga
Interruptores de control y de carga 194L
Los interruptores de control y de carga Bulletin 194L son dispositivos flexibles, adaptables y que ahorran tiempo y espacio.
Protectores de circuito de motor 140m
140M MCP
Rockwell Automation anuncia que, a partir de marzo de 2022, se descontinuarán nuestros protectores de circuito de motor Bulletin 140M y ya no estarán disponibles para la venta. Le recomendamos que realice la migración a nuestros protectores de circuito de motor Bulletin 140MT.
Disyuntores IEC de 140 m
Disyuntores IEC de 140 m
La producción de nuestros disyuntores de protección de motor Bulletin 140M se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Recomendamos que migre a nuestros disyuntores de protección de motor Bulletin 140MT.
Sistema de protección modular 825-p
Sistema de protección modular 825-p
La producción de nuestros sistemas de protección modulares Bulletin 825-P se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Se recomienda a los clientes que migren a los relés de sobrecarga electrónicos E300.
protección de motor-alimentador Bulletin 857
Relés de protección de motor-alimentador Bulletin 857
La producción de nuestros relés de protección de motores y alimentadores de media tensión Bulletin 857 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Disponemos de herramientas para ayudarle a hacer la transición a tecnologías más modernas.
Relés de protección del alimentador del motor del Boletín 865
La producción de nuestros relés protectores de motores y alimentadores de media tensión del Boletín 865 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Contamos con herramientas que le ayudarán a hacer la transición a tecnologías más modernas.
Desconectadores giratorios montados en puerta de profundidad variable Allen-Bradley 1494R
1494R de profundidad variable
La producción de nuestros seccionadores giratorios montados en puerta de profundidad variable Bulletin 1494R se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Se recomienda a los clientes que migren a nuestros seccionadores giratorios Bulletin 194R.
Desconectadores accionados por cable Allen-Bradley 1494C
1494C accionado por cable
La producción de nuestros seccionadores accionados por cable Bulletin 1494C se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Se recomienda a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Bulletin 1494U.
Desconectadores de profundidad variable montados en brida 1494V Allen-Bradley
1494V de profundidad variable
La producción de nuestros seccionadores montados en brida de profundidad variable Bulletin 1494V se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Se recomienda a los clientes que migren a nuestros seccionadores universales Bulletin 1494U.
Desconectadores Allen-Bradley 1494F montados en brida de profundidad fija
1494F de profundidad fija
La producción de nuestros seccionadores de desconexión montados en brida de profundidad fija Bulletin 1494F se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Se recomienda a los clientes que migren a nuestros seccionadores de desconexión universales Bulletin 1494U.
Instalación de un operador de montaje en brida del cable flexible
En el tutorial en video se demuestran las instrucciones paso por paso para instalar un operador de montaje en brida del cable flexible en un disyuntor de caja moldeada Bulletin 140G.
Instalación de un mecanismo de operación rotativa
En el tutorial en video se demuestran las instrucciones paso por paso para instalar un mecanismo de operación rotativa en un disyuntor de caja moldeada de estructuras H y J Bulletin 140G.
Instalación de un accesorio de desbloqueo de voltaje insuficiente
En el tutorial en video se demuestran instrucciones paso por paso para instalar el accesorio de desbloqueo de voltaje insuficiente en disyuntores de caja moldeada de estructuras H y J 140G.
Descripción general de la familia de disyuntores de caja moldeada
Mire una descripción general de la familia de disyuntores de caja moldeada, desde accesorios hasta operadores.
Instalación de un contacto auxiliar
En el tutorial en video se demuestran las instrucciones paso por paso para instalar un contacto auxiliar en un disyuntor de caja moldeada de estructuras H y J Bulletin 140G.
Instalación de una desconexión en derivación
Learn to install a bypass disconnect in molded case circuit breakers with Allen-Bradley's step-by-step video guide. Enhance safety and efficiency—watch now.
Instalación de una unidad de disparo
En el tutorial en video se demuestran las instrucciones paso por paso para instalar una unidad de disparo en un disyuntor de caja moldeada de estructuras H y J Bulletin 140G.
Instalación de una versión UV
En el tutorial en video se demuestran las instrucciones paso por paso para instalar una versión UV en un disyuntor de caja moldeada de estructuras G, H, I y J Bulletin 140G.
Disyuntor de protección de motor 140ME
Dispositivo de conmutación de protección de motor 140ME
Los dispositivos de conmutación de protección de motor 140ME combinan desconexión, cortocircuito, sobrecarga y control manual de motor en una sola unidad.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Productos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disyuntor y protección de circuito derivado
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.