Loading

Para uso general

Los motores para uso general están disponibles en un amplio rango de envolventes, incluidos TENV, TEFC, ODP y DPG, y la potencia va de fraccionaria a 400 Hp. Estos motores se pueden usar con un variador de frecuencia variable o a lo largo de la línea para la mayoría de las aplicaciones en un ambiente de servicio no severo.

Main Image

Los motores totalmente en envolvente Boletín CM103 son motores de CA NEMA Premium de 1/4 a 400 Hp.

Motores de CA totalmente en envolvente
Main Image

Los motores totalmente en envolvente Boletín CM220 son motores de CA económicos de inversor de estructura pequeña de 1/8 a 10 Hp.

Motores de CA económicos totalmente en envolvente
Main Image

Los motores de envolvente abierto Boletín CM107 son motores de CA NEMA Premium de 1 a 300 Hp.

Motores de CA abiertos