Preferido
855H-FG24GPA
Bocina industrial Bocina industrial
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
Description
Bocina electrónica para uso general 855H, placa de pared semienrasada, clasificación UL tipo 3R/13, IP54, versión estándar 108 dB(A) máx., 24 V CA/CC
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Múltiples países de origen según el lugar de fabricación