OptixEdge

OptixEdge
es una puerta de enlace perimetral avanzada diseñada para conectarse a sistemas de control, recopilar y analizar datos y enviarlos a la nube. También se puede acceder a estos datos localmente a través de navegadores web, lo que proporciona flexibilidad en la gestión y accesibilidad de los datos.
OptixEdge
está diseñado para proporcionar soluciones sólidas de recopilación de datos y acceso remoto, mejorando la eficiencia operativa y la seguridad en entornos industriales.
Las puertas de enlace
OptixEdge
se suministran con un derecho FactoryTalk Remote Access Runtime Pro gratuito.
OBSERVACIÓN: Consulte Derechos para obtener más información sobre este tema.
Las funciones clave de
OptixEdge
incluyen:
  • Recopilación y análisis de datos: Recopila, analiza y envía datos a la nube a través de una aplicación Edge/HMI, a la que se puede acceder a través de navegadores web.
  • Asistencia remota: Proporciona asistencia remota con E/S digitales integradas para mejorar la seguridad.
  • Aplicaciones en contenedores: Amplía las capacidades integradas mediante el alojamiento de contenedores Docker, lo que permite una gestión e implementación eficientes de las aplicaciones.
  • Compatibilidad de red: Puede acceder tanto a LAN como a WAN, compatible con Rockwell Automation y controladores de terceros, ideal para diversas aplicaciones de planta.
  • Tools de configuración: Incluye la aplicación
    OptixEdge
    Wizard para la configuración de Runtime y permite el desarrollo de aplicaciones personalizadas.
  • Capacidades de red: Ofrece funciones de red como NAT, configuración de reglas de enrutamiento y uso compartido de Internet, de forma similar al Stratix 4300 Remote Access Router.
OBSERVACIÓN: Para obtener más información sobre el Administrador del sistema del dispositivo, descargue este manual del usuario: OptixEdge
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal